単位 : mm
| 品番 | 吸着力 (N) |
D | H | 質量 (g) |
価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JDD-ND-6 | 5 | 6 ±0.1 | 4.5 ±0.1 | 1 | 640 | 704 | CAD | カート | 在庫品 |
| JDD-ND-8 | 13 | 8 ±0.1 | 4.5 ±0.1 | 2 | 660 | 726 | CAD | カート | 在庫品 |
| JDD-ND-10 | 25 | 10 ±0.1 | 4.5 ±0.1 | 3 | 760 | 836 | CAD | カート | 在庫品 |
| JDD-ND-13 | 60 | 13 ±0.1 | 4.5 ±0.1 | 7 | 800 | 880 | CAD | カート | 在庫品 |
| JDD-ND-16 | 95 | 16 ±0.1 | 4.5 ±0.1 | 15 | 900 | 990 | CAD | カート | 在庫品 |
| JDD-ND-20 | 140 | 20 ±0.1 | 6 ±0.1 | 27 | 1,360 | 1,496 | CAD | カート | 在庫品 |
| JDD-ND-25 | 200 | 25 ±0.1 | 7 ±0.2 | 43 | 2,010 | 2,211 | CAD | カート | 在庫品 |
| JDD-ND-32 | 350 | 32 ±0.1 | 7 ±0.2 | 77 | 3,100 | 3,410 | CAD | カート | 在庫品 |
JDD-NDの材質・仕上げ
| JDD-ND | |
|---|---|
| 磁石 | ネオジム ニッケルメッキ |
| ホルダ | スティール 三価クロメート処理 |
| リング | ナイロン66 |
| 耐熱温度 | 80℃ |
JDD-NDの特長
- 平板形ホルダつきマグネット。
- 磁石を金属ホルダでカバーすることで、吸着力を高めています。⇒大きな吸着力の理由
- 3種類の磁石を標準化。
- 接着またはグラブスクリューSGPなどを使用して固定してください。
使用例