• FA用小型強力マグネット

ホルダつきマグネット

Retaining Magnet

JDF-HF

JDF-HFの形状図

JDF-HFホルダつきマグネット寸法図

単位 : mm

品番 吸着力
(N)
D M(並目)
ねじの呼び
ピッチ Lf H d s 質量
(g)
価格
(円)
税込
価格
CAD
ダウンロード
標準品を購入 在庫/非在庫
JDF-HF-10-M3 4 10 ±0.1 M3 0.5 5 4.5-0.1~+0.2 6 ±0.1 7 4 600 660 CAD カート 在庫品
JDF-HF-13-M3 10 13 ±0.1 M3 0.5 5 4.5-0.1~+0.2 6 ±0.1 7 6 650 715 CAD カート 在庫品
JDF-HF-16-M3 18 16 ±0.1 M3 0.5 5 4.5-0.1~+0.2 6 ±0.1 7 8 740 814 CAD カート 在庫品
JDF-HF-20-M3 30 20 ±0.1 M3 0.5 5 6-0.1~+0.2 6 ±0.1 7 16 870 957 CAD カート 在庫品
JDF-HF-25-M4 40 25 ±0.1 M4 0.7 7 7-0.2~+0.3 8 ±0.2 8 33 960 1,056 CAD カート 在庫品
JDF-HF-32-M4 80 32 ±0.1 M4 0.7 7 7-0.2~+0.3 8 ±0.2 8 52 1,060 1,166 CAD カート 在庫品
JDF-HF-40-M5 125 40-0.1~+0.2 M5 0.8 8 8-0.2~+0.3 10 ±0.2 10 82 1,400 1,540 CAD カート 在庫品
JDF-HF-50-M6 220 50-0.1~+0.2 M6 1 10 10-0.2~+0.4 12 ±0.2 12 159 1,680 1,848 CAD カート 在庫品
JDF-HF-63-M8 350 63-0.1~+0.3 M8 1.25 10 14-0.2~+0.5 15 ±0.2 16 352 3,150 3,465 CAD カート 在庫品
JDF-HF-80-M10 600 80-0.1~+0.3 M10 1.5 15 18-0.2~+0.5 20 ±0.2 16 725 5,550 6,105 CAD カート 在庫品
JDF-HF-100-M12 900 100-0.1~+0.5 M12 1.75 18 22-0.2~+0.5 22 ±0.2 21 1370 13,100 14,410 CAD カート 在庫品
JDF-HF-125-M14 1300 125-0.1~+0.5 M14 2 20 26-0.2~+0.5 25 ±0.2 24 2520 37,900 41,690 CAD カート 在庫品
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
JDF-HFの材質・仕上げ

JDF-HF
磁石 ハードフェライト
ホルダ SPCC相当
三価クロメート処理
リング ナイロン66
耐熱温度 200℃

JDF-HFの特長

  • めねじタイプの平板形ホルダつきマグネット。
  • 磁石を金属ホルダでカバーすることで、吸着力を高めています。⇒大きな吸着力の理由
  • 3種類の磁石を標準化。
  • JDF----スティール製ホルダ
    JDFS----ステンレス製ホルダ

商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

FA用小型強力マグネットを他の条件で探す

FA用小型強力マグネットにはこのような商品があります

機械要素部品にはこのような商品があります