寸法・CAD・価格
絞り込み
単位 : mm
| 品番 | 吸着力 (N) |
D | M(並目) ねじの呼び |
ピッチ | H | d | t | 質量 (g) |
価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JDK-ND-10-M3 | 19 | 10 ±0.1 | M3 | 0.5 | 4.5 ±0.1 | 4.5 | 1.5 | 2 | 880 | 968 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| JDK-ND-13-M3 | 40 | 13 ±0.1 | M3 | 0.5 | 4.5 ±0.1 | 4.5 | 1.5 | 4 | 930 | 1,023 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| JDK-ND-16-M3 | 75 | 16 ±0.1 | M3 | 0.5 | 4.5 ±0.1 | 6 | 1.5 | 6 | 1,130 | 1,243 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| JDK-ND-20-M4 | 105 | 20 ±0.1 | M4 | 0.7 | 6 ±0.1 | 6 | 2.5 | 13 | 1,630 | 1,793 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| JDK-ND-25-M4 | 160 | 25 ±0.1 | M4 | 0.7 | 7 ±0.2 | 4.5 | 3 | 24 | 2,310 | 2,541 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| JDK-ND-32-M5 | 330 | 32 ±0.1 | M5 | 0.8 | 7 ±0.2 | 5.5 | 3 | 40 | 3,270 | 3,597 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| JDK-ND-40-M5 | 500 | 40 ±0.1 | M5 | 0.8 | 8±0.2 | 10.5 | 6 | 74 | 4,650 | 5,115 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| JDK-ND-47-M8 | 740 | 47-0.1~+0.2 | M8 | 1.25 | 9.2-0.3~+0.2 | 6.8 | 6 | 103 | 8,820 | 9,702 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| JDK-ND-50-M8 | 800 | 50 ±0.1 | M8 | 1.25 | 10 ±0.2 | 10.5 | 5.5 | 140 | 11,400 | 12,540 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| JDK-ND-63-M10 | 1100 | 63 ±0.1 | M10 | 1.5 | 14 ±0.2 | 11.7 | 8.5 | 330 | 17,400 | 19,140 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| JDK-ND-75-M10 | 1750 | 75-0.5~-0.3 | M10 | 1.5 | 15 ±0.2 | 11.7 | 8.5 | 479 | 25,800 | 28,380 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
●D≧50はプラスティックカバーがついています。
●磁性が失われないように、ねじは非磁性をご使用ください。例:ステンレススティール、プラスティック
材質・仕上げ
| JDK-ND | |
|---|---|
| 磁石 | ネオジム ニッケルメッキ |
| ホルダ | スティール 三価クロメート処理 |
| リング | ナイロン66 |
| プラスティックカバー | ポリアミド |
| 耐熱温度 | 80℃ |