単位 : mm
| 品番 | 吸着力 (N) |
D | M(並目) ねじの呼び |
ピッチ | Lm | H | 質量 (g) |
価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JDM-ND-10-M4 | 25 | 10 ±0.1 | M4 | 0.7 | 8 | 4.5 ±0.1 | 4 | 860 | 946 | CAD | カート | 在庫品 |
| JDM-ND-13-M5 | 60 | 13 ±0.1 | M5 | 0.8 | 8 | 4.5 ±0.1 | 6 | 930 | 1,023 | CAD | カート | 在庫品 |
| JDM-ND-16-M6 | 95 | 16 ±0.1 | M6 | 1 | 8 | 4.5 ±0.1 | 9 | 1,100 | 1,210 | CAD | カート | 在庫品 |
| JDM-ND-20-M6 | 140 | 20 ±0.1 | M6 | 1 | 10 | 6 ±0.1 | 17 | 1,830 | 2,013 | CAD | カート | 在庫品 |
| JDM-ND-25-M6 | 200 | 25 ±0.1 | M6 | 1 | 10 | 7 ±0.2 | 29 | 2,680 | 2,948 | CAD | カート | 在庫品 |
| JDM-ND-32-M6 | 350 | 32 ±0.1 | M6 | 1 | 10 | 7 ±0.2 | 46 | 3,670 | 4,037 | CAD | カート | 在庫品 |
JDM-NDの材質・仕上げ
| JDM-ND | |
|---|---|
| 磁石 | ネオジム ニッケルメッキ |
| ホルダ | スティール 三価クロメート処理 |
| リング | ナイロン66 |
| 耐熱温度 | 80℃ |