• FA用小型強力マグネット

ホルダつきマグネット

Retaining Magnet

JFBS-HF

JFBS-HFの形状図

JFBS-HFホルダつきマグネット寸法図

単位 : mm

品番 吸着力
(N)
D H d1 d2 h 六角穴付き皿ボルト 六角穴付きボルト 質量
(g)
価格
(円)
税込
価格
CAD
ダウンロード
標準品を購入 在庫/非在庫
JFBS-HF-20 22 20 ±0.1 6-0.1~+0.2 4.3 9.5 - M4×8 - 13 970 1,067 CAD カート 在庫品
JFBS-HF-25 29 25 ±0.1 7-0.2~+0.3 5.5 11.5 - M5×10 - 24 1,030 1,133 CAD カート 在庫品
JFBS-HF-32 58 32 ±0.1 7-0.2~+0.3 5.5 11.5 - M5×10 - 41 1,240 1,364 CAD カート 在庫品
JFBS-HF-40 72 40-0.1~+0.2 8-0.2~+0.4 5.5 12.5 - M5×10 - 74 1,570 1,727 CAD カート 在庫品
JFBS-HF-50 145 50-0.1~+0.2 10-0.2~+0.5 8.5 22 8.5 - M8×10 152 2,170 2,387 CAD カート 在庫品
JFBS-HF-63 230 63-0.1~+0.3 14-0.2~+0.5 6.5 24 12 - M6×8 298 3,910 4,301 CAD カート 在庫品
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
JFBS-HFの材質・仕上げ

JFBS-HF
磁石 ハードフェライト
ホルダ SUS430相当
リング PPS
六角穴付き皿ボルト
六角穴付きボルト
SUSXM7(SUS304相当)
耐熱温度 220℃

JFBS-HFの特長

  • 平板形ホルダつきマグネット。
  • 磁石を金属ホルダでカバーすることで、吸着力を高めています。⇒大きな吸着力の理由
  • 付属の六角穴付き皿ボルトまたは六角穴付きボルトを使用して固定してください。
  • JFB----スティール製ホルダ
    JFBS----ステンレス製ホルダ

使用上の注意

スティールなどの磁性材料のねじを使用すると、吸着力が低下します。ステンレスなどの非磁性材料のねじを使用してください。

商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

FA用小型強力マグネットを他の条件で探す

FA用小型強力マグネットにはこのような商品があります

機械要素部品にはこのような商品があります