• FA用小型強力マグネット

マグネットつき六角ボルト

Setting Bolt with Retaining Magnet

JGB

形状図

JGBマグネットつき六角ボルト 寸法図

寸法・CAD・価格

絞り込み

M(並目)
ねじの呼び
すべて
M6
M8
M10
M12
M16
Lm
すべて
12
16
20
25
30
40
50
60
80

単位 : mm

品番 吸着力
(N)
M(並目)
ねじの呼び
ピッチ Lm C sw H L1 T 質量
(g)
価格
(円)
税込
価格
CAD
ダウンロード
標準品を購入 在庫/非在庫
JGB-ND-M6-12 25 M6 1 12 11 10 4-0.5~0 3 3.2 5 1,580 1,738 CAD カート 在庫品
JGB-ND-M6-16 25 M6 1 16 11 10 4-0.5~0 3 3.2 6 1,580 1,738 CAD カート 在庫品
JGB-ND-M6-20 25 M6 1 20 11 10 4-0.5~0 3 3.2 7 1,580 1,738 CAD カート 在庫品
JGB-ND-M6-25 25 M6 1 25 11 10 4-0.5~0 3 3.2 8 1,580 1,738 CAD カート 在庫品
JGB-ND-M6-30 25 M6 1 30 11 10 4-0.5~0 3 3.2 9 1,580 1,738 CAD カート 在庫品
JGB-ND-M8-16 50 M8 1.25 16 14.4 13 5.3-0.5~0 3.7 4 13 1,710 1,881 CAD カート 在庫品
JGB-ND-M8-20 50 M8 1.25 20 14.4 13 5.3-0.5~0 3.7 4 14 1,710 1,881 CAD カート 在庫品
JGB-ND-M8-25 50 M8 1.25 25 14.4 13 5.3-0.5~0 3.7 4 16 1,710 1,881 CAD カート 在庫品
JGB-ND-M8-30 50 M8 1.25 30 14.4 13 5.3-0.5~0 3.7 4 17 1,710 1,881 CAD カート 在庫品
JGB-ND-M8-40 50 M8 1.25 40 14.4 13 5.3-0.5~0 3.7 4 21 1,750 1,925 CAD カート 在庫品
JGB-ND-M10-20 75 M10 1.5 20 17.8 17 6.4-0.5~0 4.5 5 25 2,060 2,266 CAD カート 在庫品
JGB-ND-M10-25 75 M10 1.5 25 17.8 17 6.4-0.5~0 4.5 5 28 2,060 2,266 CAD カート 在庫品
JGB-ND-M10-30 75 M10 1.5 30 17.8 17 6.4-0.5~0 4.5 5 31 2,060 2,266 CAD カート 在庫品
JGB-ND-M10-40 75 M10 1.5 40 17.8 17 6.4-0.5~0 4.5 5 37 2,130 2,343 CAD カート 在庫品
JGB-ND-M10-50 75 M10 1.5 50 17.8 17 6.4-0.5~0 4.5 5 42 2,130 2,343 CAD カート 在庫品
JGB-ND-M12-25 110 M12 1.75 25 20 19 7.5-1~0 5.2 6 44 2,380 2,618 CAD カート 在庫品
JGB-ND-M12-30 110 M12 1.75 30 20 19 7.5-1~0 5.2 6 48 2,380 2,618 CAD カート 在庫品
JGB-ND-M12-40 110 M12 1.75 40 20 19 7.5-1~0 5.2 6 55 2,470 2,717 CAD カート 在庫品
JGB-ND-M12-50 110 M12 1.75 50 20 19 7.5-1~0 5.2 6 62 2,560 2,816 CAD カート 在庫品
JGB-ND-M12-60 110 M12 1.75 60 20 19 7.5-1~0 5.2 6 69 2,720 2,992 CAD カート 在庫品
JGB-ND-M16-30 145 M16 2 30 26.8 24 10-1~0 6 8 93 2,950 3,245 CAD カート 実働15日目出荷
JGB-ND-M16-40 145 M16 2 40 26.8 24 10-1~0 6 8 104 3,050 3,355 CAD カート 在庫品
JGB-ND-M16-50 145 M16 2 50 26.8 24 10-1~0 6 8 118 3,140 3,454 CAD カート 実働15日目出荷
JGB-ND-M16-60 145 M16 2 60 26.8 24 10-1~0 6 8 131 3,230 3,553 CAD カート 実働15日目出荷
JGB-ND-M16-80 145 M16 2 80 26.8 24 10-1~0 6 8 157 3,460 3,806 CAD カート 実働15日目出荷
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
JGB
磁石 ネオジム
ニッケルメッキ
ねじ部 スティール
三価クロメート処理
ロックナット スティール
三価クロメート処理
耐熱温度 80℃

特長

  • 六角ボルト頭部にネオジムマグネットを内蔵。
  • すばやいワークの位置決め・固定などの用途に。
  • 全商品にロックナットが付属しています。

商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

FA用小型強力マグネットを他の条件で探す

FA用小型強力マグネットにはこのような商品があります

機械要素部品にはこのような商品があります