• FA用小型強力マグネット

JGS-ND-M12-30

マグネットつきグラブスクリュー

Grub Screw with Retaining Magnet

JGS-ND-M12-30の形状図

JGSマグネットつきグラブスクリュー寸法図

単位 : mm

品番 吸着力
(N)
M(並目)
ねじの呼び
ピッチ Lm sw 質量
(g)
価格
(円)
税込
価格
CAD
ダウンロード
標準品を購入 在庫/非在庫
JGS-ND-M12-30 17 M12 1.75 30 6 18 1,750 1,925 CAD カート 在庫品

上記条件に該当する商品はございません。

申し訳ございませんが、お客さまがご入力された内容で該当する
商品がございませんでした。
ご入力いただいた値を変更し、再検索してみてください。

鍋屋バイテック会社では、お客さまのご要望に応じて、
商品のカスタマイズも行っています。
お問い合わせフォームよりお気軽にお問い合わせください。

鍋屋バイテック会社
コンタクトセンター

カスタマイズなど商品に関するお問い合わせなどはこちらからお問い合わせください。

お問い合せはこちら

JGS-ND-M12-30の材質・仕上げ

JGS
磁石 ネオジム
ニッケルメッキ
ねじ部 スティール
三価クロメート処理
耐熱温度 80℃

JGS-ND-M12-30の特長

  • ねじ部先端にネオジムマグネットを内蔵。
  • すばやいワークの位置決め・固定などの用途に。

商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

FA用小型強力マグネットを他の条件で探す

JGSにはこのような商品があります

FA用小型強力マグネットにはこのような商品があります