単位 : mm
| 品番 | 吸着力 (N) |
D | H | d1 | d2 | 六角穴付き皿ボルト | 質量 (g) |
価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JPD-AN-19 | 30 | 19 | 7.5 ±0.3 | 3.7 | 8.7 | M3×10 | 16 | 1,420 | 1,562 | CAD | カート | 在庫品 |
| JPD-AN-29 | 40 | 29 | 8.5 ±0.5 | 4.8 | 10.5 | M4×12 | 42 | 2,310 | 2,541 | CAD | カート | 在庫品 |
| JPD-AN-38 | 80 | 38 | 10.5 ±0.3 | 4.8 | 10.5 | M4×12 | 90 | 4,730 | 5,203 | CAD | カート | 在庫品 |
JPD-ANの材質・仕上げ
| JPD-AN | |
|---|---|
| 磁石 | アルニコ |
| ホルダ | S20C相当 塗装(赤) |
| リング | 黄銅/アルミニウム合金 |
| 六角穴付き皿ボルト | SUSXM7(SUS304相当) |
| 耐熱温度 | 180℃ |