• FA用小型強力マグネット

ホルダつきマグネット - ゴムジャケットタイプ

Retaining Magnet

JRB-ND

形状図

JRB-ND 寸法図

寸法・CAD・価格

絞り込み

D
すべて
18
22
31
57
66

単位 : mm

品番 吸着力
(N)
D H d1 d2 h 質量
(g)
価格
(円)
税込
価格
CAD
ダウンロード
標準品を購入 在庫/非在庫
JRB-ND-18 25 18 6 3 8.2 3.5 5.5 1,620 1,782 CAD カート 実働15日目出荷
JRB-ND-18-WH 25 18 6 3 8.2 3.5 5.5 1,620 1,782 CAD カート 実働15日目出荷
JRB-ND-22 38 22 6 4 8.2 3.5 8 1,920 2,112 CAD カート 在庫品
JRB-ND-22-WH 38 22 6 4 8.2 3.5 8 1,920 2,112 CAD カート 実働15日目出荷
JRB-ND-31 89 31 6 6 9 3.5 20 2,420 2,662 CAD カート 在庫品
JRB-ND-31-WH 89 31 6 6 9 3.5 20 2,420 2,662 CAD カート 実働15日目出荷
JRB-ND-57 200 57 7.5 8 25.3 3.3 77 4,670 5,137 CAD カート 在庫品
JRB-ND-57-WH 200 57 7.5 8 25.3 3.3 77 4,670 5,137 CAD カート 実働15日目出荷
JRB-ND-66 250 66 8.5 5.5 22 3.2 100 4,840 5,324 CAD カート 在庫品
JRB-ND-66-WH 250 66 8.5 5.5 22 3.2 100 4,840 5,324 CAD カート 実働15日目出荷
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
JRB-ND
磁石 ネオジム
ニッケルメッキ
ゴムジャケット TPE(各色)
ホルダ SPCC相当
三価クロメート処理
耐熱温度 80℃

特長

  • ゴムジャケットでカバーしたホルダつきマグネットです。
  • ゴムジャケットによって被吸着物との摩擦抵抗が大きくなり、すべり方向への位置ずれを防ぎます。
  • 鋳肌などの粗い表面でもゴムの弾性により吸着性を高めます。
  • ゴムジャケットが被吸着物の傷つきを防止します。
  • JRB----貫通穴タイプ
    JRN----めねじ貫通穴タイプ
  • ゴムジャケットは2色。品番の末尾記号により、選択できます。
    末尾記号なし----黒
    末尾記号WH----白

使用上の注意

取りつけ相手側にゴムジャケットの色が移る可能性がありますので、ご注意ください。

商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

FA用小型強力マグネットを他の条件で探す

FA用小型強力マグネットにはこのような商品があります

機械要素部品にはこのような商品があります