単位 : mm
| 品番 | 吸着力 (N) |
D | H | d | s | 質量 (g) |
価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JRK-ND-22 | 35 | 22 | 6 | 16 | 25 | 17 | 3,060 | 3,366 | CAD | カート | 在庫品 |
| JRK-ND-31 | 75 | 31 | 6 | 16 | 25 | 28 | 3,610 | 3,971 | CAD | カート | 在庫品 |
| JRK-ND-43 | 85 | 43 | 5.5 | 16 | 24 | 35 | 3,870 | 4,257 | CAD | カート | 在庫品 |
JRK-NDの材質・仕上げ
| JRK-ND | |
|---|---|
| 磁石 | ネオジム ニッケルメッキ |
| ゴムジャケット | TPE |
| ホルダ | SPCC相当 ニッケルメッキ |
| 操作ノブ | ナイロン6(つや消し黒) |
| 耐熱温度 | 80℃ |
JRK-NDの特長
- ホルダつきマグネットをゴムジャケットでカバーしました。
- ゴムジャケットと被吸着物の間の摩擦抵抗が大きくなるため、すべり方向にも大きな吸着力が得られます。
- 鋳肌などの粗い表面でもゴムの弾性により確実に吸着します。
- ゴムジャケットが被吸着物の傷つきを防止します。
- マグネットを脱着するための操作ノブつき。