単位 : mm
| 品番 | 吸着力 (N) |
D | H | M(並目) ねじの呼び |
ピッチ | Lf | 質量 (g) |
価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JSF-AN-6-M3 | 2 | 6 | 20 | M3 | 0.5 | 5 | 4 | 1,270 | 1,397 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| JSF-AN-8-M3 | 4 | 8 | 20 | M3 | 0.5 | 5 | 7 | 1,320 | 1,452 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| JSF-AN-10-M4 | 8.5 | 10 | 20 | M4 | 0.7 | 7 | 11 | 1,520 | 1,672 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| JSF-AN-13-M4 | 12 | 13 | 20 | M4 | 0.7 | 7 | 20 | 1,670 | 1,837 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| JSF-AN-16-M4 | 20 | 16 | 20 | M4 | 0.7 | 5 | 30 | 1,980 | 2,178 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| JSF-AN-20-M6 | 40 | 20 | 25 | M6 | 1 | 7 | 58 | 2,520 | 2,772 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| JSF-AN-25-M6 | 60 | 25 | 35 | M6 | 1 | 9 | 130 | 4,060 | 4,466 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| JSF-AN-32-M8 | 160 | 32 | 40 | M8 | 1.25 | 9 | 243 | 7,790 | 8,569 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| JSF-AN-40-M8 | 240 | 40 | 50 | M8 | 1.25 | 12 | 479 | 19,300 | 21,230 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| JSF-AN-50-M10 | 400 | 50 | 60 | M10 | 1.5 | 12 | 898 | 36,300 | 39,930 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| JSF-AN-63-M12 | 660 | 63 | 65 | M12 | 1.75 | 14 | 1550 | 64,400 | 70,840 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
JSF-ANの材質・仕上げ
| JSF-AN | |
|---|---|
| 磁石 | アルニコ |
| ホルダ | スティール 三価クロメート処理 |
| リング | 黄銅/アルミニウム合金 |
| 耐熱温度 | 450℃ |