• FA用小型強力マグネット

ホルダつきマグネット

Retaining Magnet

JSM-AN

JSM-ANの形状図

JSM-AN 寸法図

単位 : mm

品番 吸着力
(N)
D H M(並目)
ねじの呼び
ピッチ Lm sw 質量
(g)
価格
(円)
税込
価格
CAD
ダウンロード
標準品を購入 在庫/非在庫
JSM-AN-6-M3 2 6 20 M3 0.5 7 1.5 5 1,610 1,771 CAD カート 在庫品
JSM-AN-8-M3 4 8 20 M3 0.5 7 1.5 8 1,690 1,859 CAD カート 在庫品
JSM-AN-10-M4 8.5 10 20 M4 0.7 8 2 13 1,930 2,123 CAD カート 在庫品
JSM-AN-13-M4 12 13 20 M4 0.7 8 2 21 2,170 2,387 CAD カート 在庫品
JSM-AN-16-M4 20 16 20 M4 0.7 10 2 32 2,550 2,805 CAD カート 在庫品
JSM-AN-20-M6 40 20 25 M6 1 10 3 63 3,220 3,542 CAD カート 在庫品
JSM-AN-25-M6 60 25 35 M6 1 10 3 135 5,260 5,786 CAD カート 在庫品
JSM-AN-32-M8 160 32 40 M8 1.25 12 4 254 10,300 11,330 CAD カート 在庫品
JSM-AN-40-M8 240 40 50 M8 1.25 15 4 490 20,400 22,440 CAD カート 在庫品
JSM-AN-50-M10 400 50 60 M10 1.5 15 5 916 38,400 42,240 CAD カート 在庫品
JSM-AN-63-M12 660 63 65 M12 1.75 20 6 1580 67,700 74,470 CAD カート 在庫品
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
JSM-ANの材質・仕上げ

JSM-AN
磁石 アルニコ
ホルダ スティール
三価クロメート処理
リング 黄銅/アルミニウム合金
耐熱温度 450℃

JSM-ANの特長

  • 円筒形ホルダつきマグネット。
  • 磁石を金属ホルダでカバーすることで、吸着力を高めています。⇒大きな吸着力の理由
  • 2種類の磁石を標準化。

商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

FA用小型強力マグネットを他の条件で探す

FA用小型強力マグネットにはこのような商品があります

機械要素部品にはこのような商品があります