単位 : mm
| 品番 | 吸着力 (N) |
D | H | M(並目) ねじの呼び |
ピッチ | Lm | sw | 質量 (g) |
価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JSM-ND-6-M3 | 6 | 6 | 20 | M3 | 0.5 | 7 | 1.5 | 5 | 1,400 | 1,540 | CAD | カート | 在庫品 |
| JSM-ND-8-M3 | 12 | 8 | 20 | M3 | 0.5 | 7 | 1.5 | 8 | 1,490 | 1,639 | CAD | カート | 在庫品 |
| JSM-ND-10-M4 | 24 | 10 | 20 | M4 | 0.7 | 8 | 2 | 13 | 1,650 | 1,815 | CAD | カート | 在庫品 |
| JSM-ND-13-M4 | 60 | 13 | 20 | M4 | 0.7 | 8 | 2 | 21 | 1,860 | 2,046 | CAD | カート | 在庫品 |
| JSM-ND-16-M4 | 90 | 16 | 20 | M4 | 0.7 | 10 | 2 | 32 | 2,230 | 2,453 | CAD | カート | 在庫品 |
| JSM-ND-20-M6 | 135 | 20 | 25 | M6 | 1 | 10 | 3 | 63 | 2,920 | 3,212 | CAD | カート | 在庫品 |
| JSM-ND-25-M6 | 190 | 25 | 35 | M6 | 1 | 10 | 3 | 135 | 4,760 | 5,236 | CAD | カート | 在庫品 |
| JSM-ND-32-M8 | 340 | 32 | 40 | M8 | 1.25 | 12 | 4 | 254 | 7,220 | 7,942 | CAD | カート | 在庫品 |
| JSM-ND-40-M8 | 700 | 40 | 50 | M8 | 1.25 | 15 | 4 | 490 | 13,700 | 15,070 | CAD | カート | 在庫品 |
| JSM-ND-50-M10 | 1000 | 50 | 60 | M10 | 1.5 | 15 | 5 | 916 | 23,400 | 25,740 | CAD | カート | 在庫品 |
| JSM-ND-63-M12 | 1700 | 63 | 65 | M12 | 1.75 | 20 | 6 | 1580 | 36,500 | 40,150 | CAD | カート | 在庫品 |
JSM-NDの材質・仕上げ
| JSM-ND | |
|---|---|
| 磁石 | ネオジム ニッケルメッキ |
| ホルダ | スティール 三価クロメート処理 |
| リング | ナイロン66 |
| 耐熱温度 | 80℃ |