単位 : mm
| 品番 | 吸着力 (N) |
D | H | k | k2 | 質量 (g) |
価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JSS-ND-6 | 10 | 6 | 20 ±0.2 | 10 | 1.5 | 4 | 1,140 | 1,254 | CAD | カート | 在庫品 |
| JSS-ND-8 | 25 | 8 | 20 ±0.2 | 10 | 1.5 | 8 | 1,290 | 1,419 | CAD | カート | 在庫品 |
| JSS-ND-10 | 45 | 10 | 20 ±0.2 | 8 | 2 | 12 | 1,530 | 1,683 | CAD | カート | 在庫品 |
| JSS-ND-13 | 70 | 13 | 20 ±0.2 | 6 | 2.5 | 20 | 1,790 | 1,969 | CAD | カート | 在庫品 |
| JSS-ND-16 | 150 | 16 | 20 ±0.2 | 2 | 3 | 31 | 2,340 | 2,574 | CAD | カート | 在庫品 |
| JSS-ND-20 | 280 | 20 | 25 ±0.2 | 5 | 4 | 60 | 3,180 | 3,498 | CAD | カート | 在庫品 |
| JSS-ND-25 | 450 | 25 | 35 ±0.3 | 7 | 5 | 132 | 6,110 | 6,721 | CAD | カート | 在庫品 |
| JSS-ND-32 | 700 | 32 | 40 ±0.3 | 4.5 | 6 | 248 | 10,100 | 11,110 | CAD | カート | 在庫品 |
JSS-NDの材質・仕上げ
| JSS-ND | |
|---|---|
| 磁石 | ネオジム |
| ホルダ | 黄銅 |
| 鉄芯 | SPCC相当 亜鉛メッキ |
| リング | ナイロン66(青) |
| 耐熱温度 | 80℃ |
JSS-NDの特長
- 円筒形ホルダつきマグネット。
- サンドウィッチ構造により、磁束密度をさらに大きくしました。
- 2種類の磁石を標準化。
- 接着または圧入で固定してください。
- 図中のk寸法の範囲で追加工が可能です。
使用上の注意
- スティールなど磁性体の部品に組み込む場合は、k2寸法のすきまを確保してください。
- スティールなどの磁性体に直接組み込むと吸着力は最大で約15%低下します。