• FA用小型強力マグネット

ホルダつきマグネット

Retaining Magnet

JSS-SC

JSS-SCの形状図

JSS-SCホルダつきマグネット寸法図

単位 : mm

品番 吸着力
(N)
D H k k2 質量
(g)
価格
(円)
税込
価格
CAD
ダウンロード
標準品を購入 在庫/非在庫
JSS-SC-6 8 6 20 ±0.2 10 1.5 4 1,360 1,496 CAD カート 在庫品
JSS-SC-8 22 8 20 ±0.2 10 1.5 8 1,680 1,848 CAD カート 在庫品
JSS-SC-10 40 10 20 ±0.2 8 2 12 2,060 2,266 CAD カート 在庫品
JSS-SC-13 60 13 20 ±0.2 6 2.5 20 2,730 3,003 CAD カート 在庫品
JSS-SC-16 125 16 20 ±0.2 2 3 31 3,670 4,037 CAD カート 在庫品
JSS-SC-20 250 20 25 ±0.2 5 4 60 6,050 6,655 CAD カート 在庫品
JSS-SC-25 400 25 35 ±0.3 7 5 132 13,800 15,180 CAD カート 在庫品
JSS-SC-32 600 32 40 ±0.3 4.5 6 248 25,100 27,610 CAD カート 在庫品
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
JSS-SCの材質・仕上げ

JSS-SC
磁石 サマコバ
ホルダ 黄銅
鉄芯 SPCC相当
亜鉛メッキ
リング ナイロン66(黒)
耐熱温度 200℃

JSS-SCの特長

  • 円筒形ホルダつきマグネット。
  • サンドウィッチ構造により、磁束密度をさらに大きくしました。
  • 2種類の磁石を標準化。
  • 接着または圧入で固定してください。
  • 図中のk寸法の範囲で追加工が可能です。

使用上の注意

  • スティールなど磁性体の部品に組み込む場合は、k2寸法のすきまを確保してください。
  • スティールなどの磁性体に直接組み込むと吸着力は最大で約15%低下します。

商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

FA用小型強力マグネットを他の条件で探す

FA用小型強力マグネットにはこのような商品があります

機械要素部品にはこのような商品があります