• FA用小型強力マグネット

ホルダつきマグネット

Retaining Magnet

JSSF-ND

形状図

JSSF-NDホルダつきマグネット寸法図

寸法・CAD・価格

絞り込み

D
すべて
6
8
10
13
16
20
25
32
M(並目)
ねじの呼び
すべて
M3
M4
M6

単位 : mm

品番 吸着力
(N)
D M(並目)
ねじの呼び
ピッチ H Lf k2 質量
(g)
価格
(円)
税込
価格
CAD
ダウンロード
標準品を購入 在庫/非在庫
JSSF-ND-6-M3 10 6 M3 0.5 20 ±0.2 5 1.5 4 1,270 1,397 CAD カート 実働15日目出荷
JSSF-ND-8-M3 25 8 M3 0.5 20 ±0.2 5 1.5 7.5 1,370 1,507 CAD カート 実働15日目出荷
JSSF-ND-10-M4 45 10 M4 0.7 20 ±0.2 7 2 11 1,570 1,727 CAD カート 実働15日目出荷
JSSF-ND-13-M4 70 13 M4 0.7 20 ±0.2 7 2.5 19.5 1,830 2,013 CAD カート 実働15日目出荷
JSSF-ND-16-M4 150 16 M4 0.7 25 ±0.2 8 3 38 2,260 2,486 CAD カート 実働15日目出荷
JSSF-ND-20-M6 280 20 M6 1 25 ±0.2 6 4 58 2,940 3,234 CAD カート 実働15日目出荷
JSSF-ND-25-M6 450 25 M6 1 35 ±0.3 8 5 130 5,470 6,017 CAD カート 実働15日目出荷
JSSF-ND-32-M6 700 32 M6 1 40 ±0.3 6 6 243 9,390 10,329 CAD カート 実働15日目出荷
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
JSSF-ND
磁石 ネオジム
ホルダ 黄銅
鉄芯 スティール
亜鉛メッキ
リング ナイロン66(青)
耐熱温度 80℃

特長

  • めねじタイプの円筒形ホルダつきマグネットです。
  • サンドウィッチ構造により、磁束密度が大きくなることで、吸着力を高めています。

使用上の注意

  • スティールなど磁性体の部品に組み込む場合は、k2寸法のすきまを確保してください。
  • スティールなどの磁性体に直接組み込むと吸着力は最大で約15%低下します。

商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

FA用小型強力マグネットを他の条件で探す

FA用小型強力マグネットにはこのような商品があります

機械要素部品にはこのような商品があります