単位 : mm
| 品番 | 吸着力 (N) |
D | H | k | 質量 (g) |
価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JST-AN-6-TZB | 2 | 6 | 20 | 12 | 4 | 1,140 | 1,254 | CAD | カート | 在庫品 |
| JST-AN-8-TZB | 4 | 8 | 20 | 11 | 8 | 1,180 | 1,298 | CAD | カート | 在庫品 |
| JST-AN-10-TZB | 8.5 | 10 | 20 | 10 | 12 | 1,360 | 1,496 | CAD | カート | 在庫品 |
| JST-AN-13-TZB | 12 | 13 | 20 | 8 | 20 | 1,530 | 1,683 | CAD | カート | 在庫品 |
| JST-AN-16-TZB | 20 | 16 | 20 | 6 | 31 | 1,840 | 2,024 | CAD | カート | 在庫品 |
| JST-AN-20-TZB | 40 | 20 | 25 | 5 | 60 | 2,410 | 2,651 | CAD | カート | 在庫品 |
| JST-AN-25-TZB | 60 | 25 | 35 | 13 | 132 | 4,140 | 4,554 | CAD | カート | 在庫品 |
| JST-AN-32-TZB | 160 | 32 | 40 | 9 | 248 | 8,280 | 9,108 | CAD | カート | 在庫品 |
| JST-AN-40-TZB | 240 | 40 | 50 | 10 | 484 | 16,900 | 18,590 | CAD | カート | 在庫品 |
| JST-AN-50-TZB | 400 | 50 | 60 | 10 | 907 | 31,700 | 34,870 | CAD | カート | 在庫品 |
| JST-AN-63-TZB | 660 | 63 | 65 | 10 | 1560 | 55,800 | 61,380 | CAD | カート | 在庫品 |
JST-AN-TZBの材質・仕上げ
| JST-AN-TZB | |
|---|---|
| 磁石 | アルニコ |
| ホルダ | スティール 三価クロメート処理 |
| リング | 黄銅/アルミニウム合金 |
| 耐熱温度 | 450℃ |
JST-AN-TZBの特長
- 円筒形ホルダつきマグネット。
- 磁石を金属ホルダでカバーすることで、吸着力を高めています。⇒大きな吸着力の理由
- 2種類の磁石を標準化。
-
ホルダの表面処理の有無により外径公差が異なります。
表面処理あり(三価クロメート処理)----外径公差:±0.1
表面処理なし----外径公差:h6 - 接着または圧入で固定してください。
- 図中のk寸法の範囲で追加工が可能です。
追加工例
めねじ・二面幅加工など