単位 : mm
| 品番 | 吸着力 (N) |
D | H | k | 質量 (g) |
価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JST-ND-6 | 6 | 6 | 10 | 5 | 4 | 1,180 | 1,298 | CAD | カート | 在庫品 |
| JST-ND-8 | 12 | 8 | 12 | 7 | 8 | 1,290 | 1,419 | CAD | カート | 在庫品 |
| JST-ND-10 | 24 | 10 | 16 | 11 | 12 | 1,410 | 1,551 | CAD | カート | 在庫品 |
| JST-ND-13 | 60 | 13 | 18 | 13 | 20 | 1,600 | 1,760 | CAD | カート | 在庫品 |
| JST-ND-16 | 90 | 16 | 20 | 15 | 31 | 2,000 | 2,200 | CAD | カート | 在庫品 |
| JST-ND-20 | 135 | 20 | 25 | 18 | 60 | 2,640 | 2,904 | CAD | カート | 在庫品 |
| JST-ND-25 | 190 | 25 | 30 | 22 | 132 | 4,530 | 4,983 | CAD | カート | 在庫品 |
| JST-ND-32 | 340 | 32 | 35 | 27 | 248 | 6,210 | 6,831 | CAD | カート | 在庫品 |
JST-NDの材質・仕上げ
| JST-ND | |
|---|---|
| 磁石 | ネオジム ニッケルメッキ |
| ホルダ | スティール |
| リング | ナイロン66 |
| 耐熱温度 | 80℃ |
JST-NDの特長
- 円筒形ホルダつきマグネット。
- 磁石を金属ホルダでカバーすることで、吸着力を高めています。⇒大きな吸着力の理由
- 2種類の磁石を標準化。
-
ホルダの表面処理の有無により外径公差が異なります。
表面処理あり(三価クロメート処理)----外径公差:±0.1
表面処理なし----外径公差:h6 - 接着または圧入で固定してください。
- 図中のk寸法の範囲で追加工が可能です。
追加工例
めねじ・二面幅加工など