単位 : mm
| 品番 | 吸着力 (N) |
D | H | M(並目) ねじの呼び |
ピッチ | Lf | 質量 (g) |
価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JSU-AN-12.5-M4 | 20 | 12.5 | 16 | M4 | 0.7 | 6 | 14 | 1,480 | 1,628 | CAD | カート | 在庫品 |
| JSU-AN-17-M6 | 26 | 17 | 16 | M6 | 1 | 5 | 26 | 1,670 | 1,837 | CAD | カート | 在庫品 |
| JSU-AN-21-M6 | 40 | 21 | 19 | M6 | 1 | 7 | 49 | 2,070 | 2,277 | CAD | カート | 在庫品 |
| JSU-AN-27-M6 | 65 | 27 | 25 | M6 | 1 | 8 | 108 | 2,620 | 2,882 | CAD | カート | 在庫品 |
| JSU-AN-35-M6 | 150 | 35 | 30 | M6 | 1 | 9 | 220 | 4,440 | 4,884 | CAD | カート | 在庫品 |
JSU-ANの材質・仕上げ
| JSU-AN | |
|---|---|
| 磁石 | アルニコ |
| ホルダ | スティール 塗装(赤) |
| リング | 黄銅/アルミニウム合金 |
| 耐熱温度 | 180℃ |