• FA用小型強力マグネット

U字形磁石

Magnet

JUR-AN

JUR-ANの形状図

JUR-ANU字形磁石寸法図

単位 : mm

品番 吸着力
(N)
W B H a d1 P 質量
(g)
価格
(円)
税込
価格
CAD
ダウンロード
標準品を購入 在庫/非在庫
JUR-AN-22 30 22 25 17 8 7 - 19 3,900 4,290 CAD カート 在庫品
JUR-AN-30 45 30 20 20 15 5 - 20 4,670 5,137 CAD カート 在庫品
JUR-AN-39 90 39 25 25 19 4.7 - 46 7,850 8,635 CAD カート 在庫品
JUR-AN-45 120 45 30 30 22 5.2 - 64 10,500 11,550 CAD カート 在庫品
JUR-AN-57 180 57 44.5 35 28 8 31.5 137 19,700 21,670 CAD カート 在庫品
JUR-AN-70 320 70 57 41 35 8 38 292 28,000 30,800 CAD カート 在庫品
JUR-AN-79 470 79 82 54 38.5 9.5 43 617 53,700 59,070 CAD カート 在庫品
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
JUR-ANの材質・仕上げ

JUR-AN
磁石 アルニコ
塗装(赤)
耐熱温度 180℃

JUR-ANの特長

  • U字形磁石。

使用上の注意

取りつけにスティールなどの磁性材料のねじを使用すると、吸着力が低下します。ステンレスなどの非磁性材料のねじを使用してください。

商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

FA用小型強力マグネットを他の条件で探す

FA用小型強力マグネットにはこのような商品があります

機械要素部品にはこのような商品があります