寸法・CAD・価格
単位 : mm
| 品番 | M(並目) ねじの呼び |
ピッチ | s | L | D | B | 適用ボールボタン BB |
荷重(N) min./max. |
質量 (g) |
ゆるみ止め | タイプ | 価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAFS-3-L | M3 | 0.5 | 0.5 | 6 | 1.5 | 1.5 | - | 1/2 | 0.4 | なし | 軽荷重 | 360 | 396 | CAD | カート | 在庫品 |
| PAFS-4-L | M4 | 0.7 | 0.8 | 8 | 2.5 | 2 | BB-5 | 2/4.9 | 0.4 | なし | 軽荷重 | 360 | 396 | CAD | カート | 在庫品 |
| PAFS-5-L | M5 | 0.8 | 0.8 | 11 | 3 | 2.5 | BB-5 | 2.9/9.8 | 0.9 | なし | 軽荷重 | 360 | 396 | CAD | カート | 在庫品 |
| PAFS-6-L | M6 | 1 | 0.8 | 12 | 3 | 3 | BB-6 | 4.9/15 | 1.5 | なし | 軽荷重 | 410 | 451 | CAD | カート | 在庫品 |
| PAFS-8-L | M8 | 1.25 | 1 | 14 | 4 | 4 | BB-6 | 6.9/20 | 3.2 | なし | 軽荷重 | 440 | 484 | CAD | カート | 在庫品 |
| PAFS-10-L | M10 | 1.5 | 1.2 | 15 | 5 | 5 | BB-8 | 8.8/25 | 5.4 | なし | 軽荷重 | 480 | 528 | CAD | カート | 在庫品 |
| PAFS-12-L | M12 | 1.75 | 1.8 | 19 | 7.1 | 6 | BB-10 | 9.8/29 | 10 | なし | 軽荷重 | 580 | 638 | CAD | カート | 在庫品 |
| PAFS-16-L | M16 | 2 | 2.5 | 24 | 9.5 | 8 | BB-12 | 16/49 | 24 | なし | 軽荷重 | 880 | 968 | CAD | カート | 在庫品 |
| PAFS-3-L-P | M3 | 0.5 | 0.5 | 6 | 1.5 | 1.5 | - | 1/2 | 0.4 | あり | 軽荷重 | 420 | 462 | CAD | カート | 在庫品 |
| PAFS-4-L-P | M4 | 0.7 | 0.8 | 8 | 2.5 | 2 | BB-5 | 2/4.9 | 0.4 | あり | 軽荷重 | 420 | 462 | CAD | カート | 在庫品 |
| PAFS-5-L-P | M5 | 0.8 | 0.8 | 11 | 3 | 2.5 | BB-5 | 2.9/9.8 | 0.9 | あり | 軽荷重 | 420 | 462 | CAD | カート | 在庫品 |
| PAFS-6-L-P | M6 | 1 | 0.8 | 12 | 3 | 3 | BB-6 | 4.9/15 | 1.5 | あり | 軽荷重 | 490 | 539 | CAD | カート | 在庫品 |
| PAFS-8-L-P | M8 | 1.25 | 1 | 14 | 4 | 4 | BB-6 | 6.9/20 | 3.2 | あり | 軽荷重 | 520 | 572 | CAD | カート | 在庫品 |
| PAFS-10-L-P | M10 | 1.5 | 1.2 | 15 | 5 | 5 | BB-8 | 8.8/25 | 5.4 | あり | 軽荷重 | 540 | 594 | CAD | カート | 在庫品 |
| PAFS-12-L-P | M12 | 1.75 | 1.8 | 19 | 7.1 | 6 | BB-10 | 9.8/29 | 10 | あり | 軽荷重 | 650 | 715 | CAD | カート | 在庫品 |
| PAFS-16-L-P | M16 | 2 | 2.5 | 24 | 9.5 | 8 | BB-12 | 16/49 | 24 | あり | 軽荷重 | 960 | 1,056 | CAD | カート | 在庫品 |
| PAFS-3-M | M3 | 0.5 | 0.5 | 6 | 1.5 | 1.5 | - | 1.5/2.9 | 0.4 | なし | 重荷重 | 360 | 396 | CAD | カート | 在庫品 |
| PAFS-4-M | M4 | 0.7 | 0.8 | 8 | 2.5 | 2 | BB-5 | 3.9/9.8 | 0.4 | なし | 重荷重 | 360 | 396 | CAD | カート | 在庫品 |
| PAFS-5-M | M5 | 0.8 | 0.8 | 11 | 3 | 2.5 | BB-5 | 4.9/20 | 0.9 | なし | 重荷重 | 360 | 396 | CAD | カート | 在庫品 |
| PAFS-6-M | M6 | 1 | 0.8 | 12 | 3 | 3 | BB-6 | 9.8/29 | 1.5 | なし | 重荷重 | 410 | 451 | CAD | カート | 在庫品 |
| PAFS-8-M | M8 | 1.25 | 1 | 14 | 4 | 4 | BB-6 | 13/39 | 3.2 | なし | 重荷重 | 440 | 484 | CAD | カート | 在庫品 |
| PAFS-10-M | M10 | 1.5 | 1.2 | 15 | 5 | 5 | BB-8 | 19/49 | 5.4 | なし | 重荷重 | 480 | 528 | CAD | カート | 在庫品 |
| PAFS-12-M | M12 | 1.75 | 1.8 | 19 | 7.1 | 6 | BB-10 | 20/59 | 10 | なし | 重荷重 | 580 | 638 | CAD | カート | 在庫品 |
| PAFS-16-M | M16 | 2 | 2.5 | 24 | 9.5 | 8 | BB-12 | 29/98 | 24 | なし | 重荷重 | 880 | 968 | CAD | カート | 在庫品 |
| PAFS-3-M-P | M3 | 0.5 | 0.5 | 6 | 1.5 | 1.5 | - | 1.5/2.9 | 0.4 | あり | 重荷重 | 420 | 462 | CAD | カート | 在庫品 |
| PAFS-4-M-P | M4 | 0.7 | 0.8 | 8 | 2.5 | 2 | BB-5 | 3.9/9.8 | 0.4 | あり | 重荷重 | 420 | 462 | CAD | カート | 在庫品 |
| PAFS-5-M-P | M5 | 0.8 | 0.8 | 11 | 3 | 2.5 | BB-5 | 4.9/20 | 0.9 | あり | 重荷重 | 420 | 462 | CAD | カート | 在庫品 |
| PAFS-6-M-P | M6 | 1 | 0.8 | 12 | 3 | 3 | BB-6 | 9.8/29 | 1.5 | あり | 重荷重 | 490 | 539 | CAD | カート | 在庫品 |
| PAFS-8-M-P | M8 | 1.25 | 1 | 14 | 4 | 4 | BB-6 | 13/39 | 3.2 | あり | 重荷重 | 520 | 572 | CAD | カート | 在庫品 |
| PAFS-10-M-P | M10 | 1.5 | 1.2 | 15 | 5 | 5 | BB-8 | 19/49 | 5.4 | あり | 重荷重 | 540 | 594 | CAD | カート | 在庫品 |
| PAFS-12-M-P | M12 | 1.75 | 1.8 | 19 | 7.1 | 6 | BB-10 | 20/59 | 10 | あり | 重荷重 | 650 | 715 | CAD | カート | 在庫品 |
| PAFS-16-M-P | M16 | 2 | 2.5 | 24 | 9.5 | 8 | BB-12 | 29/98 | 24 | あり | 重荷重 | 960 | 1,056 | CAD | カート | 在庫品 |
| PAFS-3-H | M3 | 0.5 | 0.5 | 6 | 1.5 | 1.5 | - | 2.2/5 | 0.4 | なし | 極重荷重 | 360 | 396 | CAD | カート | 在庫品 |
| PAFS-4-H | M4 | 0.7 | 0.8 | 8 | 2.5 | 2 | BB-5 | 2.5/12.5 | 0.4 | なし | 極重荷重 | 360 | 396 | CAD | カート | 在庫品 |
| PAFS-5-H | M5 | 0.8 | 0.8 | 11 | 3 | 2.5 | BB-5 | 11.2/24.1 | 0.9 | なし | 極重荷重 | 360 | 396 | CAD | カート | 在庫品 |
| PAFS-6-H | M6 | 1 | 0.8 | 12 | 3 | 3 | BB-6 | 17.7/33.4 | 1.5 | なし | 極重荷重 | 410 | 451 | CAD | カート | 在庫品 |
| PAFS-8-H | M8 | 1.25 | 1 | 14 | 4 | 4 | BB-6 | 21.4/45.3 | 3.2 | なし | 極重荷重 | 440 | 484 | CAD | カート | 在庫品 |
| PAFS-10-H | M10 | 1.5 | 1.2 | 15 | 5 | 5 | BB-8 | 23.5/60 | 5.4 | なし | 極重荷重 | 480 | 528 | CAD | カート | 在庫品 |
| PAFS-12-H | M12 | 1.75 | 1.8 | 19 | 7.1 | 6 | BB-10 | 24.1/63.7 | 10 | なし | 極重荷重 | 580 | 638 | CAD | カート | 在庫品 |
| PAFS-16-H | M16 | 2 | 2.5 | 24 | 9.5 | 8 | BB-12 | 43.6/116.3 | 24 | なし | 極重荷重 | 880 | 968 | CAD | カート | 在庫品 |
| PAFS-3-H-P | M3 | 0.5 | 0.5 | 6 | 1.5 | 1.5 | - | 2.2/5 | 0.4 | あり | 極重荷重 | 420 | 462 | CAD | カート | 在庫品 |
| PAFS-4-H-P | M4 | 0.7 | 0.8 | 8 | 2.5 | 2 | BB-5 | 2.5/12.5 | 0.4 | あり | 極重荷重 | 420 | 462 | CAD | カート | 在庫品 |
| PAFS-5-H-P | M5 | 0.8 | 0.8 | 11 | 3 | 2.5 | BB-5 | 11.2/24.1 | 0.9 | あり | 極重荷重 | 420 | 462 | CAD | カート | 在庫品 |
| PAFS-6-H-P | M6 | 1 | 0.8 | 12 | 3 | 3 | BB-6 | 17.7/33.4 | 1.5 | あり | 極重荷重 | 490 | 539 | CAD | カート | 在庫品 |
| PAFS-8-H-P | M8 | 1.25 | 1 | 14 | 4 | 4 | BB-6 | 21.4/45.3 | 3.2 | あり | 極重荷重 | 520 | 572 | CAD | カート | 在庫品 |
| PAFS-10-H-P | M10 | 1.5 | 1.2 | 15 | 5 | 5 | BB-8 | 23.5/60 | 5.4 | あり | 極重荷重 | 540 | 594 | CAD | カート | 在庫品 |
| PAFS-12-H-P | M12 | 1.75 | 1.8 | 19 | 7.1 | 6 | BB-10 | 24.1/63.7 | 10 | あり | 極重荷重 | 650 | 715 | CAD | カート | 在庫品 |
| PAFS-16-H-P | M16 | 2 | 2.5 | 24 | 9.5 | 8 | BB-12 | 43.6/116.3 | 24 | あり | 極重荷重 | 960 | 1,056 | CAD | カート | 在庫品 |
材質・仕上げ
| PAFS-L | PAFS-L-P | PAFS-M | PAFS-M-P | PAFS-H | PAFS-H-P | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 本体 | SUSXM7 | SUSXM7 | SUSXM7 | SUSXM7 | SUSXM7*1 テンパカラー(きつね色) |
SUSXM7*1 テンパカラー(きつね色) |
| ボール | SUS440C (硬度55-60HRC) |
SUS440C (硬度55-60HRC) |
SUS440C*1 (硬度55-60HRC) テンパカラー(きつね色) |
SUS440C*1 (硬度55-60HRC) テンパカラー(きつね色) |
SUS440C (硬度55-60HRC) |
SUS440C (硬度55-60HRC) |
| スプリング | SUS631J1 | SUS631J1 | SUS631J1 | SUS631J1 | SUS631J1 | SUS631J1 |
| ゆるみ止め | ナイロン溶着(ナイロン11) | ナイロン溶着(ナイロン11) | ナイロン溶着(ナイロン11) |
*1: 本体・ボールの表面処理により、荷重タイプが区別できます。
特長
- コストパフォーマンスにすぐれたボールプランジャ。
- ゆるみ止めなしとゆるみ止めありのそれぞれに軽荷重タイプ・重荷重タイプ・極重荷重タイプがあります。
- 本体・ボール・スプリングはステンレス製。
- 寸法・荷重・材質など、特殊仕様の商品も製作いたします。⇒プランジャ関連情報
- 商品記号により、荷重タイプおよびゆるみ止めの有無が選択できます。
| 商品記号 | 荷重タイプ | ゆるみ止め |
|---|---|---|
| PAFS-L | 軽荷重 | なし |
| PAFS-L-P | 軽荷重 | あり |
| PAFS-M | 重荷重 | なし |
| PAFS-M-P | 重荷重 | あり |
| PAFS-H | 極重荷重 | なし |
| PAFS-H-P | 極重荷重 | あり |