• プランジャ

ミニボールプランジャ - ボルトタイプ

Miniature Ball Plunger - Bolt type

PBSH

正しい使い方 ここがポイント!

動画はPAFPAF)を用いた例です。本商品でも同様の操作で使用できます。


形状図

PBSHミニボールプランジャ - ボルトタイプ寸法図

寸法・CAD・価格

絞り込み

M(並目)
ねじの呼び
すべて
M4
M5
M6
M8
M10
M12
L
すべて
6.5
8.5
9
11
14
15

単位 : mm

品番 M(並目)
ねじの呼び
ピッチ s L L1 L2 D D1 適用ボールボタン 荷重(N)
min./max.
a 質量
(g)
ゆるみ
止め
価格
(円)
税込
価格
CAD
ダウンロード
標準品を購入 在庫/非在庫
PBSH-4 M4 0.7 0.8 6.5 3 5 2.5 6 BB-5 8/14 0.6 2 なし 1,200 1,320 CAD カート 在庫品
PBSH-5 M5 0.8 0.9 8.5 4 6.7 3 8 BB-5 8/14 0.8 5 なし 1,270 1,397 CAD カート 在庫品
PBSH-6 M6 1 1 9 5 - 3.5 10 BB-6 11/18 1 8 なし 1,380 1,518 CAD カート 在庫品
PBSH-8 M8 1.25 1.5 11 5.5 - 4.5 13 BB-8 18/31 1.2 10 なし 1,560 1,716 CAD カート 在庫品
PBSH-10 M10 1.5 2 14 6 - 6 16 BB-10 24/45 1.5 15 なし 1,800 1,980 CAD カート 在庫品
PBSH-12 M12 1.75 2.5 15 7 - 8 18 BB-12 26/49 2 20 なし 1,920 2,112 CAD カート 在庫品
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
PBSH スティール製
本体 SUM22L
四三酸化鉄皮膜(黒)
ボール SUJ2(硬度740-900HV10)
スプリング SUS631J1

特長

  • ボルトタイプのボールプランジャ。頭部座面で取りつけ位置が決まります。
  • 寸法・荷重・材質など、特殊仕様の商品も製作いたします。⇒プランジャ関連情報

関連商品

受け側には耐摩耗性にすぐれたボールボタンBBをご使用ください。
BB

PBSHミニボールプランジャ - ボルトタイプ


関連サービス

商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

プランジャを他の条件で探す

ねじの呼びを選ぶ

先端部材質を選ぶ

ゆるみ止め

プランジャにはこのような商品があります

機械要素部品にはこのような商品があります