• プランジャ

ミニボールプランジャ

Miniature Ball Plunger

PNBF-KN

正しい使い方 ここがポイント!

動画はPAFPAF)を用いた例です。本商品でも同様の操作で使用できます。


形状図

PNBF-KN 寸法図

寸法・CAD・価格

絞り込み

M(並目)
ねじの呼び
すべて
M3
M4
M5
M6
M8
M10
M12
M16
M20
M24
L
すべて
8
12
14
15
18
23
26
33
43
48
タイプ
すべて
軽荷重
重荷重

単位 : mm

品番 M(並目)
ねじの呼び
ピッチ s L D B 適用ボールボタン 荷重(N)
min./max.
質量
(g)
ゆるみ
止め
タイプ 価格
(円)
税込
価格
CAD
ダウンロード
標準品を購入 在庫/非在庫
PNBF-3-KN M3 0.5 0.4 8 1.5 1.5 - 3/4.5 0.3 なし 軽荷重 1,120 1,232 CAD カート 在庫品
PNBF-4-KN M4 0.7 0.8 12 2.5 2 BB-5 6/14.5 0.6 なし 軽荷重 930 1,023 CAD カート 在庫品
PNBF-5-KN M5 0.8 0.9 14 3 2.5 BB-5 8/14 0.9 なし 軽荷重 930 1,023 CAD カート 在庫品
PNBF-6-KN M6 1 1 15 3.5 3 BB-6 11/18 1.5 なし 軽荷重 930 1,023 CAD カート 在庫品
PNBF-8-KN M8 1.25 1.5 18 4.5 4 BB-8 18/31 3.5 なし 軽荷重 1,200 1,320 CAD カート 在庫品
PNBF-10-KN M10 1.5 2 23 6 5 BB-10 24/45 7 なし 軽荷重 1,450 1,595 CAD カート 在庫品
PNBF-12-KN M12 1.75 2.5 26 8 6 BB-12 26/49 10 なし 軽荷重 1,810 1,991 CAD カート 在庫品
PNBF-16-KN M16 2 3.5 33 10 8 BB-16 41/86 24 なし 軽荷重 3,130 3,443 CAD カート 在庫品
PNBF-20-KN M20 2.5 4.5 43 12 10 BB-16 56/111 43 なし 軽荷重 5,270 5,797 CAD カート 在庫品
PNBF-24-KN M24 3 5.5 48 15 12 BB-16 81/151 70 なし 軽荷重 8,620 9,482 CAD カート 在庫品
PNBF-4-KSN M4 0.7 0.8 12 2.5 2 BB-5 12/18 0.6 なし 重荷重 2,040 2,244 CAD カート 実働15日目出荷
PNBF-5-KSN M5 0.8 0.9 14 3 2.5 BB-5 15/22 0.9 なし 重荷重 1,780 1,958 CAD カート 在庫品
PNBF-6-KSN M6 1 1 15 3.5 3 BB-6 19/28 1.5 なし 重荷重 1,780 1,958 CAD カート 在庫品
PNBF-8-KSN M8 1.25 1.5 18 4.5 4 BB-8 36/62 3.5 なし 重荷重 1,930 2,123 CAD カート 在庫品
PNBF-10-KSN M10 1.5 2 23 6 5 BB-10 57/104 7 なし 重荷重 2,220 2,442 CAD カート 在庫品
PNBF-12-KSN M12 1.75 2.5 26 8 6 BB-12 61/110 10 なし 重荷重 2,960 3,256 CAD カート 在庫品
PNBF-16-KSN M16 2 3.5 33 10 8 BB-16 68/142 24 なし 重荷重 4,550 5,005 CAD カート 在庫品
PNBF-20-KSN M20 2.5 4.5 43 12 10 BB-16 84/166 43 なし 重荷重 5,790 6,369 CAD カート 在庫品
PNBF-24-KSN M24 3 5.5 48 15 12 BB-16 127/237 70 なし 重荷重 9,260 10,186 CAD カート 在庫品
PNBF-3-KN-P M3 0.5 0.4 8 1.5 1.5 - 3/4.5 0.3 あり 軽荷重 1,450 1,595 CAD カート 在庫品
PNBF-4-KN-P M4 0.7 0.8 12 2.5 2 BB-5 6/14.5 0.6 あり 軽荷重 1,080 1,188 CAD カート 在庫品
PNBF-5-KN-P M5 0.8 0.9 14 3 2.5 BB-5 8/14 0.9 あり 軽荷重 1,160 1,276 CAD カート 在庫品
PNBF-6-KN-P M6 1 1 15 3.5 3 BB-6 11/18 1.5 あり 軽荷重 1,140 1,254 CAD カート 在庫品
PNBF-8-KN-P M8 1.25 1.5 18 4.5 4 BB-8 18/31 3.5 あり 軽荷重 1,450 1,595 CAD カート 在庫品
PNBF-10-KN-P M10 1.5 2 23 6 5 BB-10 24/45 7 あり 軽荷重 1,920 2,112 CAD カート 在庫品
PNBF-12-KN-P M12 1.75 2.5 26 8 6 BB-12 26/49 10 あり 軽荷重 2,410 2,651 CAD カート 在庫品
PNBF-16-KN-P M16 2 3.5 33 10 8 BB-16 41/86 24 あり 軽荷重 3,620 3,982 CAD カート 在庫品
PNBF-4-KSN-P M4 0.7 0.8 12 2.5 2 BB-5 12/18 0.6 あり 重荷重 2,860 3,146 CAD カート 実働15日目出荷
PNBF-5-KSN-P M5 0.8 0.9 14 3 2.5 BB-5 15/22 0.9 あり 重荷重 2,410 2,651 CAD カート 在庫品
PNBF-6-KSN-P M6 1 1 15 3.5 3 BB-6 19/28 1.5 あり 重荷重 2,340 2,574 CAD カート 在庫品
PNBF-8-KSN-P M8 1.25 1.5 18 4.5 4 BB-8 36/62 3.5 あり 重荷重 2,560 2,816 CAD カート 在庫品
PNBF-10-KSN-P M10 1.5 2 23 6 5 BB-10 57/104 7 あり 重荷重 3,300 3,630 CAD カート 在庫品
PNBF-12-KSN-P M12 1.75 2.5 26 8 6 BB-12 61/110 10 あり 重荷重 4,100 4,510 CAD カート 在庫品
PNBF-16-KSN-P M16 2 3.5 33 10 8 BB-16 68/142 24 あり 重荷重 6,780 7,458 CAD カート 在庫品
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
PNBF-KN/PNBF-KSN PNBF-KN-P PNBF-KSN-P
本体 SUS303 SUS303 SUS303
ボール SUS420C、焼入れ SUS420C、焼入れ SUS420C、焼入れ
スプリング SUS631相当 SUS631相当 SUS631相当
ゆるみ止め - ナイロン溶着(青) ナイロン溶着(緑)

特長

  • スティール製とステンレス製のそれぞれに軽荷重タイプと重荷重タイプがあります。
  • 品番の末尾記号により、材質・荷重タイプ・ゆるみ止めの有無が選択できます。
末尾記号 材質 荷重タイプ ゆるみ止め
記号なし スティール 軽荷重 なし
P スティール 軽荷重 あり
KS スティール 重荷重 なし
KS-P スティール 重荷重 あり
KN ステンレス 軽荷重 なし
KN-P ステンレス 軽荷重 あり
KSN ステンレス 重荷重 なし
KSN-P ステンレス 重荷重 あり

関連商品

受け側には耐摩耗性にすぐれたボールボタンBBをご使用ください。
BB

PNBF-KNミニボールプランジャ


仕様変更のご案内

ボールプランジャの荷重識別用レーザー刻印を廃止いたします。
詳しくは、
https://www.nbk1560.com/news/2025/20251015_Plunger/
をご確認ください。

関連サービス

商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

プランジャを他の条件で探す

ねじの呼びを選ぶ

先端部材質を選ぶ

プランジャにはこのような商品があります

機械要素部品にはこのような商品があります