• プランジャ

プレスフィットピンプランジャ

Press-Fit Pin Plunger

PPRL-NI

正しい使い方 ここがポイント!

動画はPSPPSP)を用いた例です。本商品でも同様の操作で使用できます。


形状図

PPRL-NIプレスフィットピンプランジャ寸法図

寸法・CAD・価格

絞り込み

L
すべて
10.7
12
15
18
26

単位 : mm

品番 s L L1 L2 D D1 D2 L3 D3 適用ボールボタン 荷重(N)
min./max.
質量
(g)
ゆるみ
止め
価格
(円)
税込
価格
CAD
ダウンロード
標準品を購入 在庫/非在庫
PPRL-4-NI 2.7 10.7 0.9 1.8 2.8 4 4 5.6 4.6 BB-5 3/8.2 0.6 なし 760 836 CAD カート 在庫品
PPRL-5-NI 4 12 0.9 2.1 3.8 5 5 6 5.6 BB-8 3.3/9 1.2 なし 790 869 CAD カート 在庫品
PPRL-6-NI 5.5 15 1 2.3 4.8 6 6 8.2 6.5 BB-10 6.1/12 2 なし 850 935 CAD カート 在庫品
PPRL-8-NI 6.5 18 1.1 2.9 6.2 8 8 9.5 8.5 BB-12 10.7/17 4 なし 900 990 CAD カート 在庫品
PPRL-10-NI 8 26 1.5 3.5 8 10 10 15 11 BB-12 16.2/29 9 なし 1,020 1,122 CAD カート 在庫品
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
PPRL-NI
本体 SUS305相当
ピン SUS303相当
スプリング SUS631相当

特長

  • 圧入タイプのピンプランジャ。
  • PPRL-NI----オールステンレス製。耐蝕性にすぐれています。
    PPRL-KU----プラスティックピン使用。ワークに傷をつけません。
  • 取りつけ穴の推奨寸法公差はH7です。

関連商品

受け側には耐摩耗性にすぐれたボールボタンBBをご使用ください。
BB

PPRL-NIプレスフィットピンプランジャ


商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

プランジャを他の条件で探す

形状を選ぶ

ねじの呼びを選ぶ

先端部材質を選ぶ

ゆるみ止め

プランジャにはこのような商品があります

機械要素部品にはこのような商品があります