• プランジャ

プレスフィットプランジャ

Press-Fit Ball Plunger

PPRSC-KD

正しい使い方 ここがポイント!

動画はPAFPAF)を用いた例です。本商品でも同様の操作で使用できます。


形状図

PPRSC-KDプレスフィットプランジャ寸法図

寸法・CAD・価格

絞り込み

L
すべて
5
6
7
9
13.5

単位 : mm

品番 D1 D2 D3 L L1 s D 適用ボールボタン
BB
荷重(N)
min./max.
質量
(g)
価格
(円)
税込
価格
CAD
ダウンロード
標準品を購入 在庫/非在庫
PPRSC-4-KD 4 4.6 4 5 1 0.8 3 BB-5 3/6.5 0.1 400 440 CAD カート 在庫品
PPRSC-5-KD 5 5.6 5 6 1 1 4 BB-6 6/9.4 0.1 420 462 CAD カート 在庫品
PPRSC-6-KD 6 6.5 6 7 1 1.6 5 BB-10 6.2/12.6 0.3 430 473 CAD カート 在庫品
PPRSC-8-KD 8 8.5 8 9 1 1.9 6.5 BB-10 10/20.4 0.5 480 528 CAD カート 在庫品
PPRSC-10-KD 10 11 10 13.5 1.5 2.4 8 BB-12 11.9/22.3 1 720 792 CAD カート 在庫品
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
PPRSC-KD
本体 ポリアセタール(黒)
ボール ポリアセタール(白)
スプリング SUS631相当

特長

  • 圧入タイプのピンプランジャ。
  • 本体に配置したスリットがたわみ性を高め、公差の大きな穴への取りつけを可能にしています。
  • PPRSC-KDはボールがプラスティック製。ワークを傷つけません。
  • PPRSC-KU PPRSC-KDの使用可能温度:-30℃~50℃

取りつけ穴寸法

PPRSC-KDプレスフィットプランジャ


関連商品

受け側には耐摩耗性にすぐれたボールボタンBBをご使用ください。
BB

PPRSC-KDプレスフィットプランジャ


商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

プランジャを他の条件で探す

ねじの呼びを選ぶ

先端部材質を選ぶ

ゆるみ止め

プランジャにはこのような商品があります

機械要素部品にはこのような商品があります