寸法・CAD・価格
単位 : mm
| 品番 | D1 | D2 | D3 | L | L1 | s | D | 適用ボールボタン BB |
荷重(N) min./max. |
質量 (g) |
価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PPRSC-4-KU | 4 | 4.6 | 4 | 5 | 1 | 0.8 | 3 | BB-5 | 3/6.5 | 0.2 | 350 | 385 | CAD | カート | 在庫品 |
| PPRSC-5-KU | 5 | 5.6 | 5 | 6 | 1 | 1 | 4 | BB-6 | 6/9.4 | 0.5 | 370 | 407 | CAD | カート | 在庫品 |
| PPRSC-6-KU | 6 | 6.5 | 6 | 7 | 1 | 1.6 | 5 | BB-10 | 6.2/12.6 | 1 | 370 | 407 | CAD | カート | 在庫品 |
| PPRSC-8-KU | 8 | 8.5 | 8 | 9 | 1 | 1.9 | 6.5 | BB-10 | 10/20.4 | 1.5 | 400 | 440 | CAD | カート | 在庫品 |
| PPRSC-10-KU | 10 | 11 | 10 | 13.5 | 1.5 | 2.4 | 8 | BB-12 | 11.9/22.3 | 3 | 650 | 715 | CAD | カート | 在庫品 |
材質・仕上げ
| PPRSC-KU | |
|---|---|
| 本体 | ポリアセタール(黒) |
| ボール | SUS440C (硬度54-60HRC) |
| スプリング | SUS631相当 |
特長
- 圧入タイプのピンプランジャ。
- 本体に配置したスリットがたわみ性を高め、公差の大きな穴への取りつけを可能にしています。
- PPRSC-KU PPRSC-KDの使用可能温度:-30℃~50℃
取りつけ穴寸法