寸法・CAD・価格
単位 : mm
| 品番 | s | L | D | D1 | L1 | 適用ボールボタン | 荷重(N) min./max. |
質量 (g) |
タイプ | 価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PPSS-2 | 0.3 | 3.5 | 1 | 2 | 0.15 | - | 0.8/1.5 | 0.1 | 軽荷重 | 1,280 | 1,408 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| PPSS-2.5 | 0.4 | 5 | 1.5 | 2.5 | 0.15 | - | 2.8/4.7 | 0.2 | 軽荷重 | 1,340 | 1,474 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| PPSS-3 | 0.65 | 7 | 2 | 3 | 0.15 | BB-4 | 4.5/7.5 | 0.3 | 軽荷重 | 660 | 726 | CAD | カート | 在庫品 |
| PPSS-3.5 | 0.8 | 9 | 2.5 | 3.5 | 0.15 | BB-5 | 6/14.5 | 0.5 | 軽荷重 | 660 | 726 | CAD | カート | 在庫品 |
| PPSS-4 | 0.9 | 11 | 3 | 4 | 0.25 | BB-5 | 8/14 | 0.7 | 軽荷重 | 660 | 726 | CAD | カート | 在庫品 |
| PPSS-4.5 | 0.95 | 12 | 3.2 | 4.5 | 0.25 | BB-5 | 9.5/16.5 | 0.9 | 軽荷重 | 690 | 759 | CAD | カート | 在庫品 |
| PPSS-5 | 1 | 13 | 3.5 | 5 | 0.25 | BB-6 | 11/18 | 1.3 | 軽荷重 | 720 | 792 | CAD | カート | 在庫品 |
| PPSS-5.5 | 1.2 | 14 | 4 | 5.5 | 0.3 | BB-8 | 15.5/25 | 1.6 | 軽荷重 | 750 | 825 | CAD | カート | 在庫品 |
| PPSS-6 | 1.5 | 15 | 4.5 | 6 | 0.3 | BB-8 | 18/31 | 1.9 | 軽荷重 | 750 | 825 | CAD | カート | 在庫品 |
| PPSS-8 | 2 | 18 | 6 | 8 | 0.3 | BB-10 | 24/45 | 6 | 軽荷重 | 1,060 | 1,166 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| PPSS-10 | 2.5 | 20 | 8 | 10 | 0.5 | BB-12 | 26/49 | 9 | 軽荷重 | 1,200 | 1,320 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| PPSS-12 | 3.5 | 22 | 10 | 12 | 0.5 | BB-16 | 41/86 | 13 | 軽荷重 | 1,390 | 1,529 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| PPSS-2-S | 0.3 | 3.5 | 1 | 2 | 0.15 | - | 1.3/2.2 | 0.1 | 重荷重 | 1,340 | 1,474 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| PPSS-2.5-S | 0.4 | 5 | 1.5 | 2.5 | 0.15 | - | 4.7/7.1 | 0.2 | 重荷重 | 1,410 | 1,551 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| PPSS-3-S | 0.65 | 7 | 2 | 3 | 0.15 | BB-4 | 7.8/11.6 | 0.3 | 重荷重 | 810 | 891 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| PPSS-3.5-S | 0.8 | 9 | 2.5 | 3.5 | 0.15 | BB-5 | 12/18 | 0.5 | 重荷重 | 790 | 869 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| PPSS-4-S | 0.9 | 11 | 3 | 4 | 0.25 | BB-5 | 15/22 | 0.8 | 重荷重 | 800 | 880 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| PPSS-4.5-S | 0.95 | 12 | 3.2 | 4.5 | 0.25 | BB-5 | 18.7/25.1 | 1 | 重荷重 | 820 | 902 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| PPSS-5-S | 1 | 13 | 3.5 | 5 | 0.25 | BB-6 | 19.3/26.6 | 1.5 | 重荷重 | 850 | 935 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| PPSS-5.5-S | 1.2 | 14 | 4 | 5.5 | 0.3 | BB-8 | 25.1/39.2 | 2 | 重荷重 | 880 | 968 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| PPSS-6-S | 1.5 | 15 | 4.5 | 6 | 0.3 | BB-8 | 36/60.5 | 3 | 重荷重 | 880 | 968 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| PPSS-8-S | 2 | 18 | 6 | 8 | 0.3 | BB-10 | 57/103.5 | 6 | 重荷重 | 1,100 | 1,210 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| PPSS-10-S | 2.5 | 20 | 8 | 10 | 0.5 | BB-12 | 61/110 | 9 | 重荷重 | 1,260 | 1,386 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| PPSS-12-S | 3.5 | 22 | 10 | 12 | 0.5 | BB-16 | 68/143 | 14 | 重荷重 | 1,460 | 1,606 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
材質・仕上げ
| PPSS | PPSS-S | |
|---|---|---|
| 本体 | SUS303 | SUS303 |
| ボール | SUS420C、焼入れ | SUS420C、焼入れ |
| スプリング | SUS631J1 | SUS631J1 |
特長
- 挿入タイプのボールプランジャ。
- 取りつけ穴の推奨寸法公差はF8です。
- 商品記号により、荷重タイプが選択できます。
| 商品記号 | 荷重タイプ |
|---|---|
| PPSS | 軽荷重 |
| PPSS-S | 重荷重 |
使用上の注意
挿入タイプのプランジャです。圧入して取りつけると、破損の恐れがあります。
用途に応じて接着剤等にて固定してください。
仕様変更のご案内
ボールプランジャの荷重識別用レーザー刻印を廃止いたします。詳しくは、
https://www.nbk1560.com/news/2025/20251015_Plunger/
をご確認ください。