• プランジャ

クイックピンプランジャ

Quick Pin Plunger

PQC

正しい使い方 ここがポイント!

動画はPQC-KPQC-K)を用いた例です。本商品でも同様の操作で使用できます。


形状図

PQC 寸法図

寸法・CAD・価格

絞り込み

タイプ
すべて
軽荷重
中荷重
重荷重

単位 : mm

品番 L1 L2 d D D1 h W 荷重(N) タイプ 質量
(g)
価格
(円)
税込
価格
CAD
ダウンロード
標準品を購入 在庫/非在庫
PQC-3-10-SA 7 4 3 6 6 7 0.9 10 軽荷重 1 1,610 1,771 CAD カート 在庫品
PQC-3-20-SA 7 4 3 6 6 7 0.9 20 中荷重 1 1,610 1,771 CAD カート 実働15日目出荷
PQC-3-40-SA 7 4 3 6 6 7 0.9 40 重荷重 1 1,610 1,771 CAD カート 実働15日目出荷
PQC-5-20-SA 11 6.7 5 10 10 12 1.6 20 軽荷重 3 1,760 1,936 CAD カート 在庫品
PQC-5-50-SA 11 6.7 5 10 10 12 1.6 50 中荷重 3 1,760 1,936 CAD カート 実働15日目出荷
PQC-5-100-SA 11 6.7 5 10 10 12 1.6 100 重荷重 3 1,760 1,936 CAD カート 実働15日目出荷
PQC-6-40-SA 11 10.7 6 10 10 12 1.8 40 軽荷重 4 1,920 2,112 CAD カート 実働15日目出荷
PQC-6-75-SA 11 10.7 6 10 10 12 1.8 75 中荷重 4 1,920 2,112 CAD カート 実働15日目出荷
PQC-6-150-SA 11 10.7 6 10 10 12 1.8 100 重荷重 4 1,920 2,112 CAD カート 実働15日目出荷
PQC-8-50-SA 13 13.9 8 12 12 14 2.6 50 軽荷重 7 2,090 2,299 CAD カート 実働15日目出荷
PQC-8-100-SA 13 13.9 8 12 12 14 2.6 100 中荷重 7 2,090 2,299 CAD カート 実働15日目出荷
PQC-8-200-SA 13 13.9 8 12 12 14 2.6 150 重荷重 7 2,090 2,299 CAD カート 実働15日目出荷
PQC-10-100-SA 17 16.7 10 16 16 18 3.2 100 軽荷重 16 2,360 2,596 CAD カート 実働15日目出荷
PQC-10-200-SA 17 16.7 10 16 16 18 3.2 150 中荷重 16 2,360 2,596 CAD カート 実働15日目出荷
PQC-10-300-SA 17 16.7 10 16 16 18 3.2 205 重荷重 16 2,360 2,596 CAD カート 実働15日目出荷
PQC-3-10-SB 7 4 3 6 6 7 0.9 10 軽荷重 1 2,380 2,618 CAD カート 在庫品
PQC-3-20-SB 7 4 3 6 6 7 0.9 20 中荷重 1 2,380 2,618 CAD カート 実働15日目出荷
PQC-3-40-SB 7 4 3 6 6 7 0.9 40 重荷重 1 2,380 2,618 CAD カート 実働15日目出荷
PQC-5-20-SB 11.5 6 5 10 10 12 1.6 20 軽荷重 3 2,520 2,772 CAD カート 在庫品
PQC-5-50-SB 11.5 6 5 10 10 12 1.6 50 中荷重 3 2,520 2,772 CAD カート 実働15日目出荷
PQC-5-100-SB 11.5 6 5 10 10 12 1.6 100 重荷重 3 2,520 2,772 CAD カート 実働15日目出荷
PQC-6-40-SB 11.5 10 6 10 10 12 1.8 40 軽荷重 4 2,630 2,893 CAD カート 実働15日目出荷
PQC-6-75-SB 11.5 10 6 10 10 12 1.8 75 中荷重 4 2,630 2,893 CAD カート 実働15日目出荷
PQC-6-150-SB 11.5 10 6 10 10 12 1.8 100 重荷重 4 2,630 2,893 CAD カート 実働15日目出荷
PQC-8-50-SB 14 13 8 12 12 14 2.6 50 軽荷重 7 2,810 3,091 CAD カート 実働15日目出荷
PQC-8-100-SB 14 13 8 12 12 14 2.6 100 中荷重 7 2,810 3,091 CAD カート 実働15日目出荷
PQC-8-200-SB 14 13 8 12 12 14 2.6 150 重荷重 7 2,810 3,091 CAD カート 実働15日目出荷
PQC-10-100-SB 18 16 10 16 16 18 3.2 100 軽荷重 16 3,110 3,421 CAD カート 実働15日目出荷
PQC-10-200-SB 18 16 10 16 16 18 3.2 150 中荷重 16 3,110 3,421 CAD カート 実働15日目出荷
PQC-10-300-SB 18 16 10 16 16 18 3.2 205 重荷重 16 3,110 3,421 CAD カート 実働15日目出荷
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
PQC-SA PQC-SB
本体 アルミニウム(シルバー) アルミニウム(シルバー)
ピン SUM22L
三価クロメート処理
SUM22L
三価クロメート処理
パッキン - NBR

特長

  • 打ち込みタイプのクイックピンプランジャ。
  • ワンタッチでワークを位置決め・固定できます。
  • PQC-SBはパッキンつきのため、ゴミやホコリが内部へ入りにくい構造です。
  • 同一寸法の商品内で荷重を選択できます。荷重識別のためスプリングに色がついています。
    軽荷重----薄い茶
    中荷重----黒
    重荷重----シルバー

PQC

  • 品番の末尾記号により、ピン材質・パッキンの有無が選択できます。
末尾記号 ピン材質 パッキン
SA スティール なし
SB スティール あり

使用上の注意

5,000サイクルごとに、グリースを内部へ塗布することをおすすめします。グリースが乾いた状態での使用は、性能の低下や故障の原因となることがあります。

PQC-SAPQC-KA----上部・底部どちらからもグリース塗布ができます。

PQC-SBPQC-KB----底部からのみグリース塗布ができます。

PQCクイックピンプランジャ


取りつけ方法

クイックピンプランジャはℓ0(=ℓm+x)の位置に取りつけてください。
なお、x寸法はワークの厚さにより変化します。ワークの厚さとx寸法との関係はx寸法表のとおりです。
0:固定用ピンの端面からクイックピンプランジャの取りつけ穴の中心までの距離
ℓm:ワークの寸法
x:ワーク端面からクイックピンプランジャの取りつけ穴の中心までの距離

PQC

X寸法

品番 ワークの厚さ
1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5 6 7 8 9 10 11 12以上
PQC-3-SA 0.8 0.9 0.9 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
PQC-5-SA 1.3 1.4 1.4 1.5 1.6 1.6 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7
PQC-6-SA 1.4 1.5 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 2 2 2 2 2
PQC-8-SA 2.1 2.2 2.3 2.5 2.6 2.7 2.7 2.7
PQC-10-SA 2.7 2.8 2.9 3.1 3.2 3.3 3.4
PQC-3-SB 0.8 0.9 0.9 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
PQC-5-SB 1.4 1.5 1.5 1.6 1.6 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7
PQC-6-SB 1.4 1.5 1.6 1.6 1.7 1.8 1.9 2 2 2 2 2 2
PQC-8-SB 2.1 2.2 2.3 2.5 2.6 2.7 2.7 2.7 2.7
PQC-10-SB 2.8 2.9 3 3.2 3.3 3.4 3.4

取りつけ穴寸法

PQC


PQC用アクセサリ

打ち込みピンPQC-SPQC-S・カムリングPQC-WPQC-Wがあります。

PQC


関連商品

クイックピンプランジャ用打ち込みピンPQC-Sがあります。
PQC-S

PQC

クイックピンプランジャ用カムリングPQC-Wがあります。
PQC-W

PQC


商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

プランジャを他の条件で探す

ねじの呼びを選ぶ

先端部材質を選ぶ

ゆるみ止め

プランジャにはこのような商品があります

機械要素部品にはこのような商品があります