• プランジャ

クイックピンプランジャ

Quick Pin Plunger

PQC-K

正しい使い方 ここがポイント!


形状図

PQC-K 寸法図

寸法・CAD・価格

単位 : mm

品番 L1 L2 d D D1 h W 荷重(N) 質量
(g)
価格
(円)
税込
価格
CAD
ダウンロード
標準品を購入 在庫/非在庫
PQC-3-10-KA 7 4 3 6 6 7 0.9 10 1 1,600 1,760 CAD カート 在庫品
PQC-5-20-KA 11 6.7 5 10 10 12 1.6 20 2 1,730 1,903 CAD カート 在庫品
PQC-6-40-KA 11 10.7 6 10 10 12 1.8 40 2 1,860 2,046 CAD カート 在庫品
PQC-8-50-KA 13 13.9 8 12 12 14 2.6 50 3 2,010 2,211 CAD カート 実働15日目出荷
PQC-10-100-KA 17 16.7 10 16 16 18 3.2 100 6 2,290 2,519 CAD カート 実働15日目出荷
PQC-3-10-KB 7 4 3 6 6 7 0.9 10 1 2,370 2,607 CAD カート 在庫品
PQC-5-20-KB 11.5 6 5 10 10 12 1.6 20 2 2,510 2,761 CAD カート 在庫品
PQC-6-40-KB 11.5 10 6 10 10 12 1.8 40 2 2,660 2,926 CAD カート 在庫品
PQC-8-50-KB 14 13 8 12 12 14 2.6 50 3 2,830 3,113 CAD カート 実働15日目出荷
PQC-10-100-KB 18 16 10 16 16 18 3.2 100 7 3,140 3,454 CAD カート 実働15日目出荷

材質・仕上げ

PQC-KA PQC-KB
本体 アルミニウム(シルバー) アルミニウム(シルバー)
ピン ポリアセタール ポリアセタール
パッキン - NBR

特長

  • 打ち込みタイプのクイックピンプランジャ。
  • ワンタッチでワークを位置決め・固定できます。
  • PQC-KBはパッキンつきのため、ゴミやホコリが内部へ入りにくい構造です。
  • 品番の末尾記号により、ピン材質・パッキンの有無が選択できます。
末尾記号 ピン材質 パッキン
KA プラスティック なし
KB プラスティック あり

使用上の注意

5,000サイクルごとに、グリースを内部へ塗布することをおすすめします。グリースが乾いた状態での使用は、性能の低下や故障の原因となることがあります。

PQC-SAPQC-KA----上部・底部どちらからもグリース塗布ができます。

PQC-SBPQC-KB----底部からのみグリース塗布ができます。

PQC-Kクイックピンプランジャ


取りつけ方法

クイックピンプランジャはℓ0(=ℓm+x)の位置に取りつけてください。
なお、x寸法はワークの厚さにより変化します。ワークの厚さとx寸法との関係はx寸法表のとおりです。
0:固定用ピンの端面からクイックピンプランジャの取りつけ穴の中心までの距離
ℓm:ワークの寸法
x:ワーク端面からクイックピンプランジャの取りつけ穴の中心までの距離

PQC-K

X寸法

品番 ワークの厚さ
1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5 6 7 8 9 10 11 12以上
PQC-3-KA 0.8 0.9 0.9 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
PQC-5-KA 1.3 1.4 1.4 1.5 1.6 1.6 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7
PQC-6-KA 1.4 1.5 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 2 2 2 2 2
PQC-8-KA 2.1 2.2 2.3 2.5 2.6 2.7 2.7 2.7
PQC-10-KA 2.7 2.8 2.9 3.1 3.2 3.3 3.4
PQC-3-KB 0.8 0.9 0.9 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
PQC-5-KB 1.4 1.5 1.5 1.6 1.6 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7
PQC-6-KB 1.4 1.5 1.6 1.6 1.7 1.8 1.9 2 2 2 2 2 2
PQC-8-KB 2.1 2.2 2.3 2.5 2.6 2.7 2.7 2.7 2.7
PQC-10-KB 2.8 2.9 3 3.2 3.3 3.4 3.4

取りつけ穴寸法

PQC-K


PQC用アクセサリ

打ち込みピンPQC-SPQC-S・カムリングPQC-WPQC-Wがあります。

PQC-K


関連商品

クイックピンプランジャ用打ち込みピンPQC-Sがあります。
PQC-S

PQC-K

クイックピンプランジャ用カムリングPQC-Wがあります。
PQC-W

PQC-K


商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

プランジャを他の条件で探す

ねじの呼びを選ぶ

先端部材質を選ぶ

ゆるみ止め

プランジャにはこのような商品があります

機械要素部品にはこのような商品があります