• プランジャ

スプリングプランジャ

Spring Plunger

PSF

正しい使い方 ここがポイント!

動画はPSPPSP)を用いた例です。本商品でも同様の操作で使用できます。


形状図

PSF 寸法図

寸法・CAD・価格

絞り込み

M(並目)
ねじの呼び
すべて
M3
M4
M5
M6
M8
M10
M12
M16
M20
M24
L
すべて
12
15
18
20
22
28
32
40
52
タイプ
すべて
軽荷重
重荷重

単位 : mm

品番 M(並目)
ねじの呼び
ピッチ s L D a B 適用ボールボタン 適用レンチ 荷重(N)
min./max.
質量
(g)
ゆるみ
止め
タイプ 価格
(円)
税込
価格
CAD
ダウンロード
標準品を購入 在庫/非在庫
PSF-3 M3 0.5 1 12 1 0.4 0.7 BB-4 - 2/4 0.4 なし 軽荷重 990 1,089 CAD カート 在庫品
PSF-4 M4 0.7 1.5 15 1.5 0.6 1.3 BB-4 - 4.5/16 0.8 なし 軽荷重 720 792 CAD カート 在庫品
PSF-5 M5 0.8 2.3 18 2.4 1.2 1.5 BB-5 PPW-5 6/19 1.3 なし 軽荷重 710 781 CAD カート 在庫品
PSF-6 M6 1 2.5 20 2.7 1.3 2 BB-6 PPW-6 6/19 2.5 なし 軽荷重 730 803 CAD カート 在庫品
PSF-8 M8 1.25 3 22 3.5 1.5 2.5 BB-8 PPW-8 10/39 6 なし 軽荷重 830 913 CAD カート 在庫品
PSF-10 M10 1.5 3 22 4 1.5 3 BB-8 PPW-10 10/39 9 なし 軽荷重 1,010 1,111 CAD カート 在庫品
PSF-12 M12 1.75 4 28 6 2.7 4 BB-12 PPW-12 12/53 16 なし 軽荷重 1,300 1,430 CAD カート 在庫品
PSF-16 M16 2 5 32 7.5 3.2 5 BB-12 PPW-16 45/100 35 なし 軽荷重 1,540 1,694 CAD カート 在庫品
PSF-20 M20 2.5 7 40 10 3.7 6 BB-16 PPW-24 52/125 66 なし 軽荷重 2,740 3,014 CAD カート 在庫品
PSF-24 M24 3 10 52 12 3.7 8 BB-16 PPW-24 70/170 120 なし 軽荷重 3,950 4,345 CAD カート 在庫品
PSF-5-SS M5 0.8 2.3 18 2.4 1.2 1.5 BB-5 PPW-5 11/40 1.3 なし 重荷重 770 847 CAD カート 在庫品
PSF-6-SS M6 1 2.5 20 2.7 1.3 2 BB-6 PPW-6 15/43 2.5 なし 重荷重 810 891 CAD カート 在庫品
PSF-8-SS M8 1.25 3 22 3.5 1.5 2.5 BB-8 PPW-8 20/75 6 なし 重荷重 910 1,001 CAD カート 在庫品
PSF-10-SS M10 1.5 3 22 4 1.5 3 BB-8 PPW-10 20/75 9 なし 重荷重 1,070 1,177 CAD カート 在庫品
PSF-12-SS M12 1.75 4 28 6 2.7 4 BB-12 PPW-12 45/120 16 なし 重荷重 1,400 1,540 CAD カート 在庫品
PSF-16-SS M16 2 5 32 7.5 3.2 5 BB-12 PPW-16 64/160 35 なし 重荷重 1,820 2,002 CAD カート 在庫品
PSF-20-SS M20 2.5 7 40 10 3.7 6 BB-16 PPW-24 75/195 66 なし 重荷重 2,790 3,069 CAD カート 在庫品
PSF-24-SS M24 3 10 52 12 3.7 8 BB-16 PPW-24 75/245 120 なし 重荷重 4,100 4,510 CAD カート 在庫品
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
PSF PSF-SS
本体 SUM22L
四三酸化鉄皮膜(黒)
SUM22L
四三酸化鉄皮膜(黒)
六角穴付き
止めねじ
SUM22L
四三酸化鉄皮膜(黒)
SUM22L
四三酸化鉄皮膜(黒)
ピン SUM22L、焼入れ
四三酸化鉄皮膜(黒)
SUM22L、焼入れ
四三酸化鉄皮膜(黒)
スプリング SUS631J1 SUS631J1

特長

  • スティール製とステンレス製のそれぞれにプラスティックピンタイプがあります。
  • 商品記号により、本体材質・ピン材質・荷重タイプが選択できます。
商品記号 本体材質 ピン材質 荷重タイプ
PSF スティール スティール 軽荷重
PSF-SS スティール スティール 重荷重
PSF-SN ステンレス ステンレス 軽荷重
PSN スティール プラスティック 軽荷重
PSF-KN ステンレス プラスティック 軽荷重

使用上の注意

プランジャを接着剤などで固定して使用する場合の取りつけ・取りはずしは、プランジャレンチPPWを使用して、ピン側から行うことを推奨します。
六角穴を使用すると、本体に接着してある六角穴付き止めねじがはずれる恐れがあります。

関連商品

受け側には耐摩耗性にすぐれたボールボタンBBをご使用ください。
BB

PSFスプリングプランジャ

ピン側からの取りつけ・取りはずしができる専用のプランジャレンチPPWがあります。
PPW

PSFスプリングプランジャ


仕様変更のご案内

ボールプランジャの荷重識別用レーザー刻印を廃止いたします。
詳しくは、
https://www.nbk1560.com/news/2025/20251015_Plunger/
をご確認ください。

関連サービス

商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

プランジャを他の条件で探す

形状を選ぶ

ねじの呼びを選ぶ

先端部材質を選ぶ

ゆるみ止め

プランジャにはこのような商品があります

機械要素部品にはこのような商品があります