• プランジャ

スモールプランジャ

Small Plunger

PSSS

正しい使い方 ここがポイント!

動画はPSPPSP)を用いた例です。本商品でも同様の操作で使用できます。


形状図

PSSSスモールプランジャ寸法図

寸法・CAD・価格

絞り込み

M(並目)
ねじの呼び
すべて
M4
M5
M6
M8
M10
M12
M16
L
すべて
9
12
13
15
16
20
22
タイプ
すべて
重荷重
極重荷重

単位 : mm

品番 M(並目)
ねじの呼び
ピッチ s L D B 適用ボールボタン 荷重(N)
min./max.
質量
(g)
ゆるみ
止め
タイプ 価格
(円)
税込
価格
CAD
ダウンロード
標準品を購入 在庫/非在庫
PSSS-4-1 M4 0.7 1.2 9 2.1 2 BB-4 2/9 0.6 なし 重荷重 1,120 1,232 CAD カート 在庫品
PSSS-5-1 M5 0.8 1.5 12 2.65 2.5 BB-5 4.9/15 1 なし 重荷重 1,120 1,232 CAD カート 在庫品
PSSS-6-1 M6 1 1.5 13 3.2 3 BB-8 5.9/20 1.5 なし 重荷重 1,120 1,232 CAD カート 在庫品
PSSS-8-1 M8 1.25 2 15 4 4 BB-8 5.9/20 3 なし 重荷重 1,370 1,507 CAD カート 在庫品
PSSS-10-1 M10 1.5 2.5 16 5 5 BB-10 9.8/29 5.5 なし 重荷重 1,620 1,782 CAD カート 在庫品
PSSS-12-1 M12 1.75 3.5 20 6 6 BB-12 9.8/29 10 なし 重荷重 1,910 2,101 CAD カート 在庫品
PSSS-16-1 M16 2 4.5 22 8 8 BB-12 20/59 20 なし 重荷重 2,420 2,662 CAD カート 在庫品
PSSS-4-3 M4 0.7 1.2 9 2.1 2 BB-4 4/11.5 0.6 なし 極重荷重 1,120 1,232 CAD カート 在庫品
PSSS-5-3 M5 0.8 1.5 12 2.65 2.5 BB-5 6/24.2 1 なし 極重荷重 1,120 1,232 CAD カート 在庫品
PSSS-6-3 M6 1 1.5 13 3.2 3 BB-8 9.4/29.5 1.5 なし 極重荷重 1,120 1,232 CAD カート 在庫品
PSSS-8-3 M8 1.25 2 15 4 4 BB-8 13.5/43.7 3 なし 極重荷重 1,370 1,507 CAD カート 在庫品
PSSS-10-3 M10 1.5 2.5 16 5 5 BB-10 19.1/53.3 5.5 なし 極重荷重 1,620 1,782 CAD カート 在庫品
PSSS-12-3 M12 1.75 3.5 20 6 6 BB-12 24.5/58.8 10 なし 極重荷重 1,910 2,101 CAD カート 在庫品
PSSS-16-3 M16 2 4.5 22 8 8 BB-12 26.6/78.7 20 なし 極重荷重 2,420 2,662 CAD カート 在庫品
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
PSSS-1*1 PSSS-3*1
本体 SUS304相当 SUS304相当
ピン SUS440C
(硬度55-60HRC)
SUS440C
(硬度55-60HRC)
スプリング SUS631J1 SUS631J1

*1: 識別のため、六角穴部に色がついています。

PSSS-1----赤色

PSSS-3----青色


特長

  • PSSS-1 PSSS-3はオールステンレス製。耐蝕性にすぐれています。
  • PSS-2 PSS-1はゆるみ止めのためのナイロンロックつきです(M4を除く)。
  • 寸法・荷重・材質など、特殊仕様の商品も製作いたします。⇒プランジャ関連情報
  • 商品記号により材質・荷重タイプが選択できます。
商品記号 材質 荷重タイプ
PSS-2 スティール 軽荷重
PSS-1 スティール 重荷重
PSSS-1 ステンレス 重荷重
PSSS-3 ステンレス 極重荷重

使用例

PSSSスモールプランジャ


関連商品

受け側には耐摩耗性にすぐれたボールボタンBBをご使用ください。
BB

PSSSスモールプランジャ


関連サービス

商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

プランジャを他の条件で探す

形状を選ぶ

ねじの呼びを選ぶ

先端部材質を選ぶ

ゆるみ止め

プランジャにはこのような商品があります

機械要素部品にはこのような商品があります