• プランジャ

プランジャホルダ

Holder for use with Plunger

PHL

形状図

PHLプランジャホルダ寸法図

寸法・CAD・価格

絞り込み

M(並目)
ねじの呼び
すべて
M5
M6
M8
M10
M12
M16

単位 : mm

品番 M(並目)
ねじの呼び
ピッチ L H H1 h W A t P R C 質量
(g)
価格
(円)
税込
価格
CAD
ダウンロード
標準品を購入 在庫/非在庫
PHL-M5-A M5 0.8 20 10.5 5.5 4.8 23 6.5 0.5 17 6 3.4 21 1,980 2,178 CAD カート 在庫品
PHL-M6-A M6 1 20 10.5 5.5 4.8 23 6.5 0.5 17 6 3.4 20 1,980 2,178 CAD カート 在庫品
PHL-M8-A M8 1.25 26 15.5 8 6 34 11 1 25 8 4.5 54 2,730 3,003 CAD カート 在庫品
PHL-M10-A M10 1.5 26 15.5 8 6 34 11 1 25 8 4.5 52 2,730 3,003 CAD カート 在庫品
PHL-M12-A M12 1.75 35 21 11 7 47 13.5 1 34 11 6.6 135 3,610 3,971 CAD カート 在庫品
PHL-M16-A M16 2 35 21 11 7 47 13.5 1 34 11 6.6 130 3,610 3,971 CAD カート 在庫品
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
PHL
本体 SUS303相当

特長

  • プランジャ取りつけ用ホルダ。

商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

プランジャにはこのような商品があります