寸法・CAD・価格
単位 : mm
| 品番 | L | L1 | L2 | D | 質量 (g) |
価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PJP-3-10 | 10 | 1 | 7 | 3 | 0.6 | 720 | 792 | CAD | カート | 在庫品 |
| PJP-3-15 | 15 | 1 | 10 | 3 | 0.8 | 720 | 792 | CAD | カート | 在庫品 |
| PJP-3-20 | 20 | 1 | 13 | 3 | 1.1 | 720 | 792 | CAD | カート | 在庫品 |
| PJP-4-10 | 10 | 1.5 | 7 | 4 | 1 | 760 | 836 | CAD | カート | 在庫品 |
| PJP-4-15 | 15 | 1.5 | 10 | 4 | 1.5 | 760 | 836 | CAD | カート | 在庫品 |
| PJP-4-20 | 20 | 1.5 | 13 | 4 | 2 | 760 | 836 | CAD | カート | 在庫品 |
| PJP-5-10 | 10 | 1.5 | 7 | 5 | 1.6 | 770 | 847 | CAD | カート | 在庫品 |
| PJP-5-15 | 15 | 1.5 | 10 | 5 | 2.4 | 770 | 847 | CAD | カート | 在庫品 |
| PJP-5-18 | 18 | 1.5 | 12 | 5 | 2.8 | 770 | 847 | CAD | カート | 在庫品 |
| PJP-5-20 | 20 | 1.5 | 13 | 5 | 3.1 | 770 | 847 | CAD | カート | 在庫品 |
| PJP-6-10 | 10 | 1.5 | 7 | 6 | 2.3 | 830 | 913 | CAD | カート | 在庫品 |
| PJP-6-15 | 15 | 1.5 | 10 | 6 | 3.4 | 830 | 913 | CAD | カート | 在庫品 |
| PJP-6-18 | 18 | 1.5 | 12 | 6 | 4.1 | 830 | 913 | CAD | カート | 在庫品 |
| PJP-6-20 | 20 | 1.5 | 13 | 6 | 4.5 | 830 | 913 | CAD | カート | 在庫品 |
| PJP-8-20 | 20 | 2 | 13 | 8 | 8 | 830 | 913 | CAD | カート | 在庫品 |
| PJP-8-25 | 25 | 2 | 16 | 8 | 10 | 830 | 913 | CAD | カート | 在庫品 |
| PJP-8-30 | 30 | 2 | 19 | 8 | 12 | 830 | 913 | CAD | カート | 在庫品 |
| PJP-10-25 | 25 | 2 | 16 | 10 | 16 | 860 | 946 | CAD | カート | 在庫品 |
| PJP-10-30 | 30 | 2 | 19 | 10 | 19 | 860 | 946 | CAD | カート | 在庫品 |
| PJP-12-40 | 40 | 2 | 25 | 12 | 36 | 860 | 946 | CAD | カート | 在庫品 |
材質・仕上げ
| PJP | |
|---|---|
| 本体 | SUJ2(硬度58HRC以上)・研磨 |