寸法・CAD・価格
単位 : mm
| 品番 | L1 | d | D | D1 | H | h | W1 | e | A | R | C | F | 適用プランジャ | 質量 (g) |
価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PPH-6-L | 3 | 3 | 6 | 8.5 | 8.5 | 3.2 | 16 | 4.25 | 8.5 | 3.2 | 6.3 | 7.5 | PPR-6 | 2 | 440 | 484 | CAD | カート | 在庫品 |
| PPH-8-L | 4 | 4 | 8 | 10.5 | 10.5 | 4.2 | 20 | 5.25 | 10.5 | 4.3 | 8.3 | 9.5 | PPR-8 | 5 | 440 | 484 | CAD | カート | 在庫品 |
| PPH-6-R | 3 | 3 | 6 | 8.5 | 8.5 | 3.2 | 16 | 4.25 | 8.5 | 3.2 | 6.3 | 7.5 | PPR-6 | 2 | 440 | 484 | CAD | カート | 在庫品 |
| PPH-8-R | 4 | 4 | 8 | 10.5 | 10.5 | 4.2 | 20 | 5.25 | 10.5 | 4.3 | 8.3 | 9.5 | PPR-8 | 5 | 440 | 484 | CAD | カート | 在庫品 |
| PPH-6-B | - | - | 6 | 8.5 | 8.5 | 3.2 | - | 4.25 | 8.5 | 3.2 | 6.3 | 7.5 | PPR-6 | 3 | 440 | 484 | CAD | カート | 在庫品 |
| PPH-8-B | - | - | 8 | 10.5 | 10.5 | 4.2 | - | 5.25 | 10.5 | 4.3 | 8.3 | 9.5 | PPR-8 | 8 | 440 | 484 | CAD | カート | 在庫品 |
材質・仕上げ
| PPH | |
|---|---|
| 本体 | 亜鉛ダイカスト ニッケルメッキ |