寸法・CAD・価格
単位 : mm
| 品番 | L | D | C | Lc | 適用プランジャ | 質量 (g) |
価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PQC-8-S | 50 | 8 | 3.2 | 6 | PQC-3-SA, PQC-3-SB, PQC-3-KA, PQC-3-KB | 19 | 3,370 | 3,707 | CAD | カート | 在庫品 |
| PQC-12-S | 60 | 12 | 6.2 | 13 | PQC-5・6-SA, PQC-5・6-SB, PQC-5・6-KA, PQC-5・6-KB | 50 | 3,710 | 4,081 | CAD | カート | 在庫品 |
| PQC-14-S | 60 | 14 | 8.2 | 16 | PQC-8-SA, PQC-8-SB, PQC-8-KA, PQC-8-KB | 64 | 5,460 | 6,006 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| PQC-18-S | 60 | 18 | 10.2 | 19 | PQC-10-SA, PQC-10-SB, PQC-10-KA, PQC-10-KB | 105 | 5,920 | 6,512 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
材質・仕上げ
| PQC-S | |
|---|---|
| 本体 | SUM22L 四三酸化鉄皮膜(黒) |
特長
- クイックピンプランジャPQCの取りつけに使用する打ち込みピンです。
使用例