• プランジャ

PQC-12-W

クイックピンプランジャ用カムリング

Cam Ring for use with Quick Pin Plunger

正しい使い方 ここがポイント!


PQC-12-Wの形状図

PQC-Wクイックピンプランジャ用カムリング 寸法図

単位 : mm

品番 L d D D1 h e 適用プランジャ 質量
(g)
価格
(円)
税込
価格
CAD
ダウンロード
標準品を購入 在庫/非在庫
PQC-12-W 13.9 12.2 18 18 14 2 PQC-8-SA, PQC-8-SB, PQC-8-KA, PQC-8-KB 13 9,070 9,977 CAD カート 実働15日目出荷

PQC-12-Wの材質・仕上げ

PQC-W
本体 SUM22L
四三酸化鉄皮膜(黒)

PQC-12-Wの特長

  • クイックピンプランジャPQCの位置合わせに使用できるカムリングです。
  • 付属のねじを締めることにより、クイックピンプランジャ用カムリングPQC-Wをすばやく取りつけることができます。
  • カムリングの中心に対し、クイックピンプランジャの取りつけ穴の中心がe寸法偏心しています。このため、カムリングを回転させて、微妙な位置合わせをすることが可能です。

取りつけ

PQC-WへのPQCの取りつけには打ち込みピンPQC-Sをご使用ください。

PQC-Wクイックピンプランジャ用カムリング


商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

PQC-Wにはこのような商品があります

プランジャにはこのような商品があります