• プランジャ

クイックピンプランジャ用取りつけピン

Instllation Tool for Quick Pin Plunger

PQCM-S

形状図

PQCM-Sクイックピンプランジャ用取りつけピン寸法図

寸法・CAD・価格

単位 : mm

品番 L D 適用プランジャ 質量
(g)
価格
(円)
税込
価格
CAD
ダウンロード
標準品を購入 在庫/非在庫
PQCM-16-S 55.5 16 PQCM-5-SB,PQCM-6-SB 76 5,660 6,226 CAD カート 実働15日目出荷
PQCM-22-S 55.5 22 PQCM-10-SB 136 6,710 7,381 CAD カート 実働15日目出荷

材質・仕上げ

PQCM-S
本体 スティール
四三酸化鉄皮膜(黒)

特長

  • クイックピンプランジャPQCMの取りつけに使用する取りつけピンです。

使用例

PQCM-Sクイックピンプランジャ用取りつけピン


商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

プランジャにはこのような商品があります