寸法・CAD・価格
単位 : mm
| 品番 | Lf | B | sw | D | M(並目) ねじの呼び |
ピッチ | M1(細目) ねじの呼び |
ピッチ | d1 | d2 | d3 | h | h1 | X min./max. | 質量 (g) |
価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LCH-27-L | 19.5 | 27 | 22 | 19 | M6 | 1 | M12 | 1 | 6.4 | 18 | 12.5 | 37.5 | 4.3 | 2/8 | 101 | 29,300 | 32,230 | CAD | カート | 在庫品 |
| LCH-27-R | 19.5 | 27 | 22 | 19 | M6 | 1 | M12 | 1 | 6.4 | 18 | 12.5 | 37.5 | 4.3 | 2/8 | 101 | 29,300 | 32,230 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| LCH-34-L | 23.5 | 34 | 27 | 24 | M8 | 1.25 | M16 | 1 | 8.5 | 23 | 18.3 | 45.5 | 4.2 | 2/8 | 182 | 31,100 | 34,210 | CAD | カート | 在庫品 |
| LCH-34-R | 23.5 | 34 | 27 | 24 | M8 | 1.25 | M16 | 1 | 8.5 | 23 | 18.3 | 45.5 | 4.2 | 2/8 | 182 | 31,100 | 34,210 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
材質・仕上げ
| LCH | |
|---|---|
| 本体・固定用ナット | SUM22L 三価クロメート処理 |
| ノブ | アルミニウム合金 アルマイト処理(黒) |
| ハブカバー | ナイロン6(ライトグレー) |
特長
- おねじ部品を取りつけることで、マイクロメータと同様の正確な位置決めが可能です。
- 厚さ2mm-8mmのプレートに取りつけて使用します。固定用ナットでプレートをはさみ込むようにして取りつけます。
-
本体の目盛り方向は2種類から選択できます。
LCH-L----左回転で増加
LCH-R----右回転で増加 -
移動量
LCH-27----10mm
LCH-34----15mm - 表示分解能:0.02mm