寸法・CAD・価格
単位 : mm
| 品番 | D | d | M(並目) ねじの呼び |
ピッチ | h | h1 | h2 | R | sw1 | 質量(g) | 価格(円) | 税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LXLS-27-K | 27 | 9 | M5 | 0.8 | 16 | 33 | - | 45 | 12 | 43 | 2,330 | 2,563 | CAD | カート | 在庫品 |
| LXLS-32-K | 32 | 9 | M5 | 0.8 | 19 | 33 | - | 45 | 12 | 45 | 2,450 | 2,695 | CAD | カート | 在庫品 |
| LXLS-40-K | 40 | 11 | M6 | 1 | 24 | 42.5 | - | 63 | 14 | 97 | 3,100 | 3,410 | CAD | カート | 在庫品 |
| LXLS-27-S | 27 | 9 | M6 | 1 | 16 | - | 4.6 | - | 12 | 12 | 1,080 | 1,188 | CAD | カート | 在庫品 |
| LXLS-32-S | 32 | 9 | M6 | 1 | 19 | - | 4.6 | - | 12 | 14 | 1,240 | 1,364 | CAD | カート | 在庫品 |
| LXLS-40-S | 40 | 11 | M8 | 1.25 | 24 | - | 5.6 | - | 14 | 27 | 1,460 | 1,606 | CAD | カート | 在庫品 |
材質・仕上げ
| LXLS-K | LXLS-S | |
|---|---|---|
| クランプレバー | 亜鉛ダイカスト 静電塗装(つや消し黒) |
- |
| 六角穴付きボルト | - | SUS304相当 |
| センタリングブッシュ | SUS303 | SUS303 |
| 座金 | SUS304相当 | SUS304相当 |
特長
- 接続部つきセレーションロックLXSS用の連結固定部品です。
-
タイプは2種類。品番の末尾記号により選択できます。
LXLS-K----クランプレバー
LXLS-S----六角穴付きボルト - センタリングブッシュにより、セレーションロックの中心軸が維持され、ねじをゆるめた状態でのセレーションロックの回転をサポートします。
- セレーションロック用ばねLXT(LXT)と組み合わせることで、ねじをゆるめた時セレーションが自動で離れ、回転操作が容易になります。
組み立て方法

組み立て例