• 位置割り出し・角度調整

LXLS-27-S

セレーションロック用ジョイントセット

Joint set for Serrated Locking Plate

LXLS-27-Sの形状図

LXLSセレーションロック用ジョイントセット寸法図

単位 : mm

品番 D d M(並目)
ねじの呼び
ピッチ h h1 h2 R sw1 質量(g) 価格(円) 税込
価格
CAD
ダウンロード
標準品を購入 在庫/非在庫
LXLS-27-S 27 9 M6 1 16 - 4.6 - 12 12 1,080 1,188 CAD カート 在庫品

LXLS-27-Sの材質・仕上げ

LXLS-K LXLS-S
クランプレバー 亜鉛ダイカスト
静電塗装(つや消し黒)
-
六角穴付きボルト - SUS304相当
センタリングブッシュ SUS303 SUS303
座金 SUS304相当 SUS304相当

LXLS-27-Sの特長

  • 接続部つきセレーションロックLXSS用の連結固定部品です。
  • タイプは2種類。品番の末尾記号により選択できます。
    LXLS-K----クランプレバー
    LXLS-S----六角穴付きボルト
  • センタリングブッシュにより、セレーションロックの中心軸が維持され、ねじをゆるめた状態でのセレーションロックの回転をサポートします。
  • セレーションロック用ばねLXTLXT)と組み合わせることで、ねじをゆるめた時セレーションが自動で離れ、回転操作が容易になります。

組み立て方法

LXLSセレーションロック用ジョイントセット


組み立て例

LXLSセレーションロック用ジョイントセット


商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

LXLSにはこのような商品があります

位置割り出し・角度調整にはこのような商品があります