• 位置割り出し・角度調整

セレーションロック(ステンレス製)

Serrated Locking Plate

LXPS

正しい使い方 ここがポイント!

動画は、歯数60のLXPLXP)を用いた例です。本商品でも同様の操作で使用できます。
※歯数が48の商品もございます。


形状図

LXPSセレーションロック(ステンレス製)寸法図

寸法・CAD・価格

絞り込み

タイプ
すべて
リーマ穴
めねじ
取りつけ方向
すべて
前面
背面

単位 : mm

品番 H H' min. D C1 d1 P Cs M1(並目)
ねじの呼び
ピッチ h*1 C M(並目)
ねじの呼び
ピッチ 歯数 タイプ 取りつけ方向 質量
(g)
価格
(円)
税込
価格
CAD
ダウンロード
標準品を購入 在庫/非在庫
LXPS-22-R-A-A4 13 13.6 22 3 15.5 12 3.2 - - 6.5 4.2 - - 60 リーマ穴 前面 16 5,890 6,479 CAD カート 在庫品
LXPS-27-R-A-A4 15 15.7 27 4 19.5 15 4.3 - - 7.5 5.2 - - 60 リーマ穴 前面 24 6,220 6,842 CAD カート 在庫品
LXPS-32-R-A-A4 18 18.9 32 5 23.5 18 5.3 - - 9 6.2 - - 60 リーマ穴 前面 35 7,100 7,810 CAD カート 在庫品
LXPS-40-R-A-A4 23 24.3 40 6 30 23 6.3 - - 11.5 8.2 - - 60 リーマ穴 前面 60 7,370 8,107 CAD カート 在庫品
LXPS-22-R-A-48-A4 13 13.6 22 3 15.5 12 3.2 - - 6.5 4.2 - - 48 リーマ穴 前面 20 5,890 6,479 CAD カート 実働15日目出荷
LXPS-27-R-A-48-A4 15 15.7 27 4 19.5 15 4.3 - - 7.5 5.2 - - 48 リーマ穴 前面 20 6,220 6,842 CAD カート 実働15日目出荷
LXPS-32-R-A-48-A4 18 18.9 32 5 23.5 18 5.3 - - 9 6.2 - - 48 リーマ穴 前面 35 7,100 7,810 CAD カート 実働15日目出荷
LXPS-40-R-A-48-A4 23 24.3 40 6 30 23 6.3 - - 11.5 8.2 - - 48 リーマ穴 前面 71 7,370 8,107 CAD カート 実働15日目出荷
LXPS-22-R-B-A4 13 13.6 22 3 15.5 12 - M3 0.5 6.5 4.2 - - 60 リーマ穴 背面 16 5,890 6,479 CAD カート 在庫品
LXPS-27-R-B-A4 15 15.7 27 4 19.5 15 - M4 0.7 7.5 5.2 - - 60 リーマ穴 背面 20 6,220 6,842 CAD カート 在庫品
LXPS-32-R-B-A4 18 18.9 32 5 23.5 18 - M5 0.8 9 6.2 - - 60 リーマ穴 背面 44 7,100 7,810 CAD カート 在庫品
LXPS-40-R-B-A4 23 24.3 40 6 30 23 - M6 1 11.5 8.2 - - 60 リーマ穴 背面 80 7,370 8,107 CAD カート 在庫品
LXPS-22-R-B-48-A4 13 13.6 22 3 15.5 12 - M3 0.5 6.5 4.2 - - 48 リーマ穴 背面 11 5,890 6,479 CAD カート 実働15日目出荷
LXPS-27-R-B-48-A4 15 15.7 27 4 19.5 15 - M4 0.7 7.5 5.2 - - 48 リーマ穴 背面 24 6,220 6,842 CAD カート 実働15日目出荷
LXPS-32-R-B-48-A4 18 18.9 32 5 23.5 18 - M5 0.8 9 6.2 - - 48 リーマ穴 背面 39 7,100 7,810 CAD カート 実働15日目出荷
LXPS-40-R-B-48-A4 23 24.3 40 6 30 23 - M6 1 11.5 8.2 - - 48 リーマ穴 背面 77 7,370 8,107 CAD カート 実働15日目出荷
LXPS-22-M-A-A4 13 13.6 22 3 15.5 12 3.2 - - 6.5 - M4 0.7 60 めねじ 前面 15 5,890 6,479 CAD カート 在庫品
LXPS-27-M-A-A4 15 15.7 27 4 19.5 15 4.3 - - 7.5 - M5 0.8 60 めねじ 前面 24 6,220 6,842 CAD カート 在庫品
LXPS-32-M-A-A4 18 18.9 32 5 23.5 18 5.3 - - 9 - M6 1 60 めねじ 前面 35 7,100 7,810 CAD カート 在庫品
LXPS-40-M-A-A4 23 24.3 40 6 30 23 6.3 - - 11.5 - M8 1.25 60 めねじ 前面 70 7,370 8,107 CAD カート 在庫品
LXPS-22-M-A-48-A4 13 13.6 22 3 15.5 12 3.2 - - 6.5 - M4 0.7 48 めねじ 前面 12 5,890 6,479 CAD カート 実働15日目出荷
LXPS-27-M-A-48-A4 15 15.7 27 4 19.5 15 4.3 - - 7.5 - M5 0.8 48 めねじ 前面 20 6,220 6,842 CAD カート 実働15日目出荷
LXPS-32-M-A-48-A4 18 18.9 32 5 23.5 18 5.3 - - 9 - M6 1 48 めねじ 前面 35 7,100 7,810 CAD カート 実働15日目出荷
LXPS-40-M-A-48-A4 23 24.3 40 6 30 23 6.3 - - 11.5 - M8 1.25 48 めねじ 前面 100 7,370 8,107 CAD カート 実働15日目出荷
LXPS-22-M-B-A4 13 13.6 22 3 15.5 12 - M3 0.5 6.5 - M4 0.7 60 めねじ 背面 16 5,890 6,479 CAD カート 在庫品
LXPS-27-M-B-A4 15 15.7 27 4 19.5 15 - M4 0.7 7.5 - M5 0.8 60 めねじ 背面 20 6,220 6,842 CAD カート 在庫品
LXPS-32-M-B-A4 18 18.9 32 5 23.5 18 - M5 0.8 9 - M6 1 60 めねじ 背面 44 7,100 7,810 CAD カート 在庫品
LXPS-40-M-B-A4 23 24.3 40 6 30 23 - M6 1 11.5 - M8 1.25 60 めねじ 背面 80 7,370 8,107 CAD カート 在庫品
LXPS-22-M-B-48-A4 13 13.6 22 3 15.5 12 - M3 0.5 6.5 - M4 0.7 48 めねじ 背面 20 5,890 6,479 CAD カート 実働15日目出荷
LXPS-27-M-B-48-A4 15 15.7 27 4 19.5 15 - M4 0.7 7.5 - M5 0.8 48 めねじ 背面 24 6,220 6,842 CAD カート 実働15日目出荷
LXPS-32-M-B-48-A4 18 18.9 32 5 23.5 18 - M5 0.8 9 - M6 1 48 めねじ 背面 39 7,100 7,810 CAD カート 実働15日目出荷
LXPS-40-M-B-48-A4 23 24.3 40 6 30 23 - M6 1 11.5 - M8 1.25 48 めねじ 背面 78 7,370 8,107 CAD カート 実働15日目出荷

*1: h寸法は歯の中間までの高さです。
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
LXPS
本体 SUS316L

特長

  • 回転方向の割り出し・位置決め部品。
  • 耐蝕性にすぐれたステンレス製。
  • 歯数は60歯・48歯の2種類。同一歯数のセレーションロック2個を組み合わせることで、以下の割り出しができます。
    LXPS-**-*-*----60歯
    6°またはその整数倍の角度、すなわち、2・3・4・5・6・10・12・15・20・30の分割で割り出しができます。
    LXP-**-*-*-48----48歯
    7.5°またはその整数倍の角度、すなわち、2・3・4・6・8・12・16・24の分割で割り出しができます。
  • セレーションロックの組み合わせにはつぎの2種類の方法があります。

LXPSセレーションロック(ステンレス製)

  • タイプは4種類。
    LXPS-R-A-A4----リーマ穴・前面取りつけ
    LXPS-R-B-A4----リーマ穴・背面取りつけ
    LXPS-M-A-A4----めねじ・前面取りつけ
    LXPS-M-B-A4----めねじ・背面取りつけ

使用例

リンクの角度調整および固定。

LXPSセレーションロック(ステンレス製)

カムの位相調整および固定。

LXPSセレーションロック(ステンレス製)


関連商品

セレーションロック用ガイドLXGSを使用することで、セレーションロックをゆるめた状態での回転操作が容易に行えます。
LXGS

LXPSセレーションロック(ステンレス製)

セレーションロック用ばねLXTと組み合わせて使用することで、セレーションロックをゆるめた際、自動的にセレーションのかみ合いがはずれます。
LXT

LXPSセレーションロック(ステンレス製)


商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

位置割り出し・角度調整にはこのような商品があります

機械要素部品にはこのような商品があります