寸法・CAD・価格
| 品番 | Lc | h | s | D | B | C | Pcs | t | b | 質量 (g) |
価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LXZ-66-C12-B | 37 | 53 | 9 | 66 | 52 | 12 | 55 | 1.1 | 4 | 570 | 46,700 | 51,370 | CAD | カート | 在庫品 |
| LXZ-66-C14-B | 37 | 53 | 9 | 66 | 52 | 14 | 55 | 1.3 | 5 | 560 | 46,700 | 51,370 | CAD | カート | 在庫品 |
材質・仕上げ
| LXZ | |
|---|---|
| ロケーションリング | SUJ2 焼入れ(硬度64±2HRC) |
| ブシュ | SUJ2 焼入れ(硬度64±2HRC) |
| ノブ | アルミニウム アルマイト処理(黒) |
| スケールリング | アルミニウム アルマイト処理(黒) |
特長
- タイプは3種類。
LXZ-A----指針つき
LXZ-B----無地
LXZ-S----スケール(0~9)・ライン(100等分)つき -
360°にわたり、時計回り・反時計回りのどちらの回転に対しても微妙な位置決めができます。
ノブを回さないかぎり、シャフトは固定され、回転しません。 - 全商品に六角穴付き低頭ボルト(M5×12)が付属しています。
構造
アジャスタブルメカニズムは位置合わせや角度調整のためのメカニズムで、ブシュとロケーションリングとの間にあるローラーの楔作用により、シャフトを強力にロック。ノブを回さないかぎり、シャフトは回転しません。アジャスタブルメカニズムはつぎのパーツで構成されています。
- ブシュ
キーあるいはピンなどによりシャフトに固定します。 -
ロケーションリング
付属の六角穴付き低頭ボルト(M5×12mm)3本を使用して機械・装置に固定します。ブシュ(=シャフト)はロケーションリングに対して自由に回転します。 -
スケールリング
スケールリングはねじによりブシュに固定されています。ブシュ(=シャフト)が回転すると連動してスケールリングも回転します。取りはずしが可能で、目盛り・シンボルマークなどの加工ができます。 -
ローラー
2本のローラーがスプリングによりブシュとロケーションリングとの間にはさまれています。2本のローラーの楔作用により、ブシュはロケーションリングに固定されています。 -
ノブ
ノブにつけられた2本のピンの作用により、ブシュ(=シャフト)を自由に回転させることができます。

使用方法
- ノブを回転させると、一方のピンがローラーに当たり、ローラーが固定位置からはずれ、ブシュ(=シャフト)はロケーションリングから解放されます。
- このとき、他方のピンがブシュを押すことにより、ブシュ(=シャフト)はノブに連動して回転します。
- 任意の位置でノブの回転を止めれば、ローラーはスプリングの力でもとの固定位置にもどり、ブシュ(=シャフト)はロケーションリングに対して再びロックされます。
- ノブを回さないかぎり、シャフトは固定され、回転しません。
LXZ-Sの内部メカニズム