• 位置割り出し・角度調整

セレーションロック用ガイド

Guide Pot for use with Serrated Locking Plate

LXG

形状図

LXGセレーションロック用ガイド

寸法・CAD・価格

単位 : mm

品番 D d1 h 適用セレーションロック 質量
(g)
価格
(円)
税込
価格
CAD
ダウンロード
標準品を購入 在庫/非在庫
LXG-22 26 22 14.5 LXP-22 20 2,510 2,761 CAD カート 在庫品
LXG-27 31 27 16.5 LXP-27 28 2,640 2,904 CAD カート 在庫品
LXG-32 36 32 19.5 LXP-32 38 2,950 3,245 CAD カート 在庫品
LXG-40 44 40 24.5 LXP-40 59 4,130 4,543 CAD カート 在庫品

材質・仕上げ

LXG
本体 SUM22L
四三酸化鉄皮膜(黒)

特長

  • セレーションロックLXP専用ガイド。
  • セレーションロックをゆるめた状態での回転操作が容易に行えます。

使用例

リンクの角度調整および固定。

LXGセレーションロック用ガイド


関連商品

セレーションロックLXP
LXP

LXGセレーションロック用ガイド


商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

位置割り出し・角度調整にはこのような商品があります