• 位置割り出し・角度調整

LXT-23

セレーションロック用ばね

Thrust Spring for use with Serrated Locking Plate

LXT-23の形状図

LXTセレーションロック用ばね寸法図

単位 : mm

品番 d 適応セレーションロック ばねの力(N) 質量
(g)
価格
(円)
税込
価格
CAD
ダウンロード
標準品を購入 在庫/非在庫
LXT-23 23 LXP-32 65 2 150 165 CAD カート 在庫品

LXT-23の材質・仕上げ

LXT
本体 SUS301

LXT-23の特長

  • セレーションロック専用ばね。以下の商品に使用できます。
    セレーションロックLXPLXPS
    セレーションロック接続部つきLXSS
  • セレーションロックをゆるめたとき、自動的にセレーションのかみ合いがはずれます。

使用例

カムの位相調整および固定。

LXTセレーションロック用ばね


関連商品

セレーションロックLXP
LXP

LXTセレーションロック用ばね

ステンレス製のセレーションロックLXPS
LXPS

接続部つきのステンレス製セレーションロックLXSS
LXSS


商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

LXTにはこのような商品があります

位置割り出し・角度調整にはこのような商品があります