• ポジショニングブラケット

底面カバー

Bottom Cover

CUSB-BC

CUSB-BCの形状図

CUSB-BC底面カバー寸法図

品番 質量
(g)
価格
(円)
税込
価格
CAD
ダウンロード
標準品を購入 在庫/非在庫
CUSB-BC 57 860 946 CAD カート 在庫品

  • CUSB-2B CUSB-1Bに取りつけるための極低頭ボルトSSH-M5-10-ELが4本付属します。

CUSB-BCの材質・仕上げ

CUSB-BC
本体 SUS304
極低頭ボルトSSH-M5-10-EL SCM435
無電解ニッケルメッキ

CUSB-BCの特長


関連商品

CUSB-2B

CUSB-BC底面カバー

CUSB-1B

CUSB-BC底面カバー


商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

ポジショニングブラケットにはこのような商品があります