• ポジショニングブラケット

タブレットPCホルダ - クイックポジショニングタイプ - 丸パイプ用

Mounting System for Tablet PC - Quick Positioning Type for Round Pipe

DTAC-PB

正しい使い方 ここがポイント!

動画はCUABCUAB)を用いた例です。本商品でも同様の操作で使用できます。


形状図

DTAC-PBタブレットPCホルダ - クイックポジショニングタイプ - 丸パイプ用寸法図

寸法・CAD・価格

単位 : mm

品番 対応タブレットPC*1 D L1 L t 最大搭載質量
(kg)
質量
(g)
価格
(円)
税込
価格
CAD
ダウンロード
標準品を購入 在庫/非在庫
厚さ
min./max.

min./max.
高さ min.
DTAC-13-330-PB-30-BK 6/13 190/330 155 30 63 102 28 5 1135 27,300 30,030 CAD カート 在庫品
DTAC-13-330-PB-40-BK 6/13 190/330 155 40 68 112 28 5 1126 27,700 30,470 CAD カート 在庫品
DTAC-20-330-PB-30-BK 13/20 190/330 155 30 70 109 35 5 1143 27,300 30,030 CAD カート 在庫品
DTAC-20-330-PB-40-BK 13/20 190/330 155 40 75 119 35 5 1153 27,700 30,470 CAD カート 在庫品

*1: タブレットPCの機種によっては固定できないことがあります。

構造

DTAC-PBタブレットPCホルダ - クイックポジショニングタイプ - 丸パイプ用


材質・仕上げ

DTAC-PB
ベース アルミニウム合金
静電塗装
横側アーム
下側アーム
SPHC
静電塗装
ナイロンコーティング(先端部のみ)
ノブ ナイロン6
ノブねじ部 S45C
三価クロメート処理
下側アーム固定ボルト SCM435
四三酸化鉄皮膜
クッションシール ポリウレタン
ディスプレイ用プレート SPHC
静電塗装
ブラケット本体 A6063
アルマイト処理
カバー A6063
アルマイト処理
ブラケットプレート ポリアセタール(黒)
操作ボタン ポリアセタール(黒)

特長

  • 垂直軸の丸パイプ・丸シャフトにタブレットPCを取りつけるためのホルダです。
  • 丸パイプ・丸シャフトへの取りつけは、手軽に位置決めができるCUPBCUPB)を使用。
  • 操作ボタンを押すとロックが解除され、ブラケットの上下方向へスムーズな移動ができ、操作ボタンを離した位置で保持されます。
  • 上方向へは操作ボタンを押さなくても、力を加えることで移動できます。
  • 最大5kgまで搭載できます。
  • 横側アーム・下側アームを調整することで、9-12インチ*1のタブレットPCを取りつけることができます。

*1: 9インチと10インチのタブレットPCは横置きのみ対応可能です。

  • 取りつけるタブレットPCの厚さから品番を選択してください。
    タブレットPCの厚さ
    6-13mm----DTAC-13-330-PB-**-BK
    13-20mm----DTAC-20-330-PB-**-BK
  • アーム先端部のナイロンコーティングおよびベース部のクッションシールが、タブレットPCへの傷を防止します。

仕様

DTAC-**-330-PB-30-BK DTAC-**-330-PB-40-BK
適用丸パイプ・丸シャフト径 Φ30±0.64 Φ40±0.64
操作ボタン耐用回数*1 20,000回

*1: 参考値であり、保証値ではありません。


用途

工作機械/医療機器/FPD製造装置/半導体製造装置/梱包機械/食品機械

タブレットPCの取りつけ方法

DTAC-PBタブレットPCホルダ - クイックポジショニングタイプ - 丸パイプ用


高さの調整方法

DTAC-PBタブレットPCホルダ - クイックポジショニングタイプ - 丸パイプ用

*1: 締めつけが不十分な場合、タブレットPCが脱落する恐れがあります。


使用上の注意

  • 垂直軸に取りつけてください。
  • DTAC-PBは上下の取りつけ方向が決まっています。上下を逆に取りつけると、DTAC-PBが丸パイプ・丸シャフトを保持できません。
  • 回転方向の動きも抑制しますが、完全に保持することはできません。
  • DTAC-PBは摩擦締結を利用した商品です。丸パイプ・丸シャフトに油などが付着し摩擦係数が低下しているときや、衝撃荷重や振動が発生している場合は、最大搭載質量が低下することがあります。
  • 丸パイプ・丸シャフトの材質・表面処理によっては、表面に傷がつく可能性があります。
  • 過大な負荷が作用した場合、丸パイプ・丸シャフトが傷ついたり、DTAC-PBが破損する可能性があります。

商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

ポジショニングブラケットにはこのような商品があります