• 取っ手

座金

Washer for use with Pull

LY-N

形状図

LY-N座金寸法図

寸法・CAD・価格

単位 : mm

品番 D A R H s 質量
(g)
価格
(円)
税込
価格
CAD
ダウンロード
標準品を購入 在庫/非在庫
LY-10-N 10 6.3 4.3 2.5 1 1 120 132 CAD カート 在庫品
LY-12-N 12 8.3 5.3 2.5 1 1.5 130 143 CAD カート 在庫品
LY-16-N 16 10.3 6.3 3 1.5 3 150 165 CAD カート 在庫品

材質・仕上げ

LY-N
座金本体 SUS303
バレル研磨

特長

  • 取っ手と組み合わせて使用する座金。取っ手の取りつけ面を美しく装飾します。
  • 座金適用取っ手
    UNFUNFSUNFAUNFUNF-HUNF-SHUNFSUNFS-HUNFS-SHUNFA
    TGYTGTGYTG
    UGFUGF
  • LYにはナット・平座金・スプリングワッシャが付属しています。座金本体のみを購入される場合は、品番の末尾に-Nをつけてください。
    LY----ナット・平座金・スプリングワッシャつき
    LY-N----座金本体のみ

商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

取っ手にはこのような商品があります