• 取っ手

チューブラ取っ手用ブラケット - ハイジェニックデザイン

Bracket for Pull - Hygienic Design

USAFS-HD

形状図

USAFS-HDチューブラ取っ手用ブラケット - ハイジェニックデザイン 寸法図

寸法・CAD・価格

単位 : mm

品番 M Lf min. H h A A1 B B1 D D1 質量
(g)
価格
(円)
税込
価格
CAD
ダウンロード
標準品を購入 在庫/非在庫
USAFS-30-60-MT-T-HD M10 20 84 60 30+0.1~-0.25 46 27.5 5 46.6 42 615 38,200 42,020 CAD カート 実働15日目出荷
USAFS-40-70-MT-T-HD M12 25 99 70 40+0.15~-0.3 56 30 5 56.8 50 990 47,500 52,250 CAD カート 実働15日目出荷

材質・仕上げ

USAFS-HD
本体 SUS304相当
ショットブラスト
シールリング TPU(青)
硬度ショアA95±5
ワイパー TPU(青)
硬度ショアA95±5
クランピングウェッジ 黄銅
グラブスクリュー ステンレス

特長

  • UXAFS-HD用のブラケット。衛生管理が求められる食品機械・医薬品機械などの用途に。UXAFS-HD
  • ハイジェニックデザインについては「ハイジェニックファミリー」をご参照ください。
  • 本体は耐蝕性にすぐれたSUS304相当のステンレス製。
  • 取りつけ面・パイプ取りつけ穴はシーリングされており、ブラケット内部および取りつけ面のすき間に異物や液体が侵入するのを防ぎます。
  • グラブスクリューを締めつけることで、クランピングウェッジがパイプとブラケットを固定します。
  • A寸法に対応する直径のシャフトやパイプにもご使用いただけます。
  • 表面の仕上げはRa0.8㎛未満。清掃性にすぐれています。
  • シールリングは、食品と識別しやすい青色を使用しています。また、米国食品医薬品局(FDA)の規格に準拠した材料を使用しています。
  • EHEDG(欧州衛生工学・設計グループ)が定めるガイドラインに準拠しています。
  • DGUV(ドイツ法定災害保険)が定めるガイドラインの認証を取得しています。
  • 使用可能温度:-20℃~110℃

使用例

USAFS-HDチューブラ取っ手用ブラケット - ハイジェニックデザイン


ブラケット設置面の加工

USAFS-HDチューブラ取っ手用ブラケット - ハイジェニックデザイン

単位 : mm

品番 d*1 m
USAFS-30-60-MT-T-HD 8 13.5
USAFS-40-70-MT-T-HD 8 18.5

*1: グラブスクリューの操作用の穴です。


商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

取っ手にはこのような商品があります