• クイックリリースジョイント

FQR-F-2-F-ST-ZB

クイックリリースジョイント用フランジ

Flanges for Quick Release Joint

FQR-F-2-F-ST-ZBの形状図

FQR-Fクイックリリースジョイント用フランジ寸法図

品番 d(mm) 対応するタイプ 質量
(g)
価格
(円)
税込
価格
CAD
ダウンロード
標準品を購入 在庫/非在庫
FQR-F-2-F-ST-ZB 6.05 フィックス 240 7,320 8,052 CAD カート 実働15日目出荷

FQR-F-2-F-ST-ZBの材質・仕上げ

FQR-F
本体 スティール
亜鉛メッキ
六角穴付き皿ボルト スティール
亜鉛メッキ

FQR-F-2-F-ST-ZBの特長

  • FQRFおよびFQR-Sのめねじタイプ専用フランジ。
  • 取りつけ相手が薄い部材であるなどの理由によってクイックリリースジョイントの使用荷重に耐えられない場合、FQR-Fを使用することで増強できます。
  • アルミフレーム用ナットと組み合わせることで、アルミフレームに取りつけることができます。
    *アルミフレーム用ナットは付属していません。
  • 位置決めピンを使用することで、クイックリリースジョイントと取りつけ相手の意図せぬ回転を防ぐことができます。
    *位置決めピンは付属していません。
  • 六角穴付き皿ボルトは強度区分8.8以上を満たしています。
    (JIS B 1051:2014準拠)

取りつけ

FQR-F


関連サービス

商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

クイックリリースジョイントにはこのような商品があります