寸法・CAD・価格
| 品番 | M1(並目) | Lm(mm) | タイプ | 質量 (g) |
価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FQR-S-2-M10-M-ST | M10 | 15 | おねじ | 80 | 8,830 | 9,713 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FQR-S-2-M12-M-ST | M12 | 18 | おねじ | 85 | 8,830 | 9,713 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FQR-S-2-M10-F-ST | M10 | - | めねじ | 60 | 9,740 | 10,714 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FQR-S-2-M12-F-ST | M12 | - | めねじ | 55 | 9,740 | 10,714 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
材質・仕上げ
| FQR-S | |
|---|---|
| 本体 | スティール 亜鉛メッキ |
特長
- FQRM FQRF専用スタッド。
- クイックリリースジョイントに使用することで、工具不要で部品や機器・装置どうしを位置決め・接続できます。
- おねじタイプ・めねじタイプがあります。
-
おねじタイプの取りつけ相手のめねじ穴、ナットは強度区分8以上を満たす必要があります。
(JIS B 1052-2:2014準拠)
めねじタイプの取りつけねじは強度区分8.8以上を満たす必要があります。
(JIS B 1051:2014準拠)
取りつけ

*1: FQR-Sには六角穴付きボルトとワッシャは付属していません。